17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

グリーンピンシャックル ストレートタイプ 特殊合金鋼

通常単価(税別)
1,555309,900特別価格
税込単価
1,711340,890特別価格
一部SALE 2026.03.31まで
通常出荷日:1日目~6日目

【特長】・溶融亜鉛メッキを施した軽量でコンパクトなシャックルです【用途】・荷役作業・多目的連結金具とし...

詳細を確認
未確定 23 件の候補があります。 型番リスト から選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

製品仕様

グリーンピンの刻印の外観

バンビースト社製ジャックルには次のような刻印有り。
(例)BsH6CE
Bs=バンビースト社のシンボルマーク
H=ロット番号
6=グレード
CE=CEマーキング
(ヨーロッパにおける安全性を表す一種の法律的適合マーク)。

使用事例

使用事例。

ノルウェー船級協会(DNV)型式承認製品
型式承認要領 No.2.7-1
型式承認番号S-5623。

1ねじ込みタイプの寸法図

1ねじ込みタイプの寸法図。

2ボルトタイプの寸法図

2ボルトタイプの寸法図。

基本使用
荷重
(ton)
寸法計算重量
(kg)
dd3DTBL
0.33561258220.02
0.57816710260.05
0.7591020912310.09
11011221015370.14
1.51113261117430.19
21316341320510.32
3.251619391625600.54
4.751922461928700.87
6.52225522233851.34

1ねじ込みタイプの寸法図(単位 : mm)。

基本使用
荷重
(ton)
寸法計算重量
(kg)
dd3DTBL
21316341320510.39
3.251619391625600.67
4.751922461928701.08
6.52225522233851.66

2ボルトタイプの寸法図(単位 : mm)。

絞り込み条件:11 項目の仕様が未選択です

  • 使用荷重(t)

  • 詳細タイプ

  • 寸法t(mm)

  • 寸法B(mm)

  • 寸法d3(mm)

  • 寸法B1(mm)

  • 寸法L(mm)

  • 寸法D(mm)

  • JANコード

  • トラスココード

  • 質量(g)

  • 内容量

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内
    • 2日以内
    • 4日以内
    • 6日以内

型番リスト

表示件数

使用荷重

(t)

詳細タイプ

寸法t

(mm)

寸法B

(mm)

寸法d3

(mm)

寸法B1

(mm)

寸法L

(mm)

寸法D

(mm)

JANコード

トラスココード

質量(g)

内容量

RoHS?最小発注数量
0.5
ねじ込みタイプ
7
10
8
12
26
16
4580159590455
331-3778
50
1個
10
4個
0.33
ねじ込みタイプ
5
8
6
9.5
22
12
4580159590448
331-3760
20
1個
10
4個
0.75
ねじ込みタイプ
9
12
10
13.5
31
20
4580159590462
331-3786
90
1個
10
4個
1
ねじ込みタイプ
10
15
11
17
37
22
4562156826249
331-3808
140
1個
10
4個
1.5
ねじ込みタイプ
11
17
13
19
43
26
4562156826256
331-3794
190
1個
10
4個
2
ねじ込みタイプ
13
20
16
22
51
34
4562156826263
331-3816
320
1個
10
4個
3.25
ねじ込みタイプ
16
25
19
27
60
40
4580159590479
331-3824
540
1個
10
2個
4.75
ねじ込みタイプ
19
28
22
31
70
46
4580159590486
331-3832
870
1個
10
4個
6.5
ねじ込みタイプ
22
33
25
36
85
52
4580159590493
331-3841
1340
1個
10
4個
2
ボルトナットタイプ
13
20
16
22
51
34
4580159590509
331-3859
390
1個
10
4個
3.25
ボルトナットタイプ
16
25
19
27
60
40
4580159590516
331-3867
670
1個
10
4個
4.75
ボルトナットタイプ
19
28
22
31
70
46
4580159590523
331-3875
1080
1個
10
4個
6.5
ボルトナットタイプ
22
36
25
36
85
52
4580159590530
331-3883
1660
1個
10
4個
8.5
ボルトナットタイプ
25
40
28
-
99
59
-
361-2904
2460
1個
-
1個
9.5
ボルトナットタイプ
28
44
32
-
106
66
-
361-2214
3400
1個
-
1個
12
ボルトナットタイプ
32
47
35
-
111
72
-
361-2946
4510
1個
-
1個
13.5
ボルトナットタイプ
35
53
38
-
134
80
-
361-2222
6100
1個
-
1個
17
ボルトナットタイプ
38
56
42
-
148
88
-
361-2850
7630
1個
-
1個
25
ボルトナットタイプ
45
70
50
-
174
103
-
361-2839
13250
1個
-
1個
35
ボルトナットタイプ
50
78
57
-
199
111
-
361-2874
18530
1個
-
1個
42.5
ボルトナットタイプ
57
90
65
-
222
130
-
361-2868
25940
1個
-
1個
55
ボルトナットタイプ
65
100
70
-
238
145
-
361-3545
35330
1個
-
1個
85
ボルトナットタイプ
73
122
83
-
270
162
-
361-2910
52970
1個
-
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
1,555
( 1,711 )
1日目
1,556
( 1,712 )
6日目
1,615
( 1,777 )
1日目
2,060
( 2,266 )
1日目
2,562
( 2,818 )
4日目
3,116
( 3,428 )
2日目
4,420
( 4,862 )
1日目
5,644
( 6,208 )
4日目
7,520
( 8,272 )
4日目
4,053
( 4,458 )
4日目
4,915
( 5,407 )
2日目
6,205
( 6,826 )
1日目
8,680
( 9,548 )
4日目
14,62912,314
( 13,545 )
1日目
22,64318,494
( 20,343 )
1日目
28,57122,985
( 25,284 )
1日目
35,61427,846
( 30,631 )
1日目
48,14337,522
( 41,274 )
1日目
72,75755,586
( 61,145 )
1日目
103,30076,111
( 83,722 )
1日目
183,957131,271
( 144,398 )
1日目
189,671135,481
( 149,029 )
1日目
309,900221,361
( 243,497 )
1日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・溶融亜鉛メッキを施した軽量でコンパクトなシャックルです
【用途】
・荷役作業・多目的連結金具として
【材質】
・特殊合金鋼

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

グリーンピンシャックル ストレートタイプ 特殊合金鋼のレビュー
この商品のレビューはありません

よくあるご質問(FAQ)

Q安全率(安全係数)とは何ですか?
A
安全率(安全係数)とは、シャックル、ワイヤロープなどの玉掛け用具の破断荷重と、使用するときにかかる最大荷重(力)との比を表します。安全率(安全係数)の値は、玉掛け用具の種類、形状、材質、使用方法等を総合的に考慮して決まりますが、クレーン等安全規則では安全率(安全係数)については、ワイヤロープは6以上、チェーンは5以上(ただし、一定の要件を満たすものは4以上)、フック、シャックルは5以上に定められています。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
グリーンピンシャックル ストレートタイプ 特殊合金鋼
シャックル(丸タイプ・O字形) ボルト・ナットタイプ
強力長シャックル(ねじ込みタイプ) 特殊合金鋼
強力長シャックル (ランヤード捻ジ込ミタイプ)
脱落防止シャックル DSC-1.5
軽量シャックル RBSシリーズ
メーカー大洋製器工業大洋製器工業大洋製器工業大洋製器工業大洋製器工業大洋製器工業
通常価格1,555-1,5204,612 -7,595 -2,3949,787 -
通常出荷日1日目〜4日目1日目〜1日目1日目1日目〜
商品タイプシャックルシャックルシャックルシャックルシャックルシャックル
材質特殊合金鋼その他特殊合金鋼合金鋼合金鋼特殊合金鋼
内容量1個1個1個1個1個-
よく一緒に購入される商品

シャックルカテゴリの売れ筋ランキング