17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

強力長シャックル(使用荷重2.5t~20t)

強力長シャックル(使用荷重2.5t~20t)

通常単価(税別)
2,58125,395
税込単価
2,83927,935
通常出荷日:1日目~4日目

安全・軽量・強靭と3拍子揃った定番シャックル。【特長】・懐の深いシャックルで、コンパクトな設計で安全性...

詳細を確認
未確定 11 件の候補があります。 型番リスト から選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

荷役作業などに最適なボルトナット止めタイプの定番シャックル

安全率5倍。

安全率5倍。

  • ※ 同じ使用荷重で内長が違いますと片荷になり大変危険です。このため、内長の短い方には赤色塗装を施しております。
荷役作業の使用例。

荷役作業の使用例。

強力長シャックル(ボルトナット止めタイプ)の外形図と寸法

単位(mm)

強力長シャックル(ボルトナット止めタイプ)の寸法図。

強力長シャックル(ボルトナット止めタイプ)の寸法図。

呼び
(使用荷重)
寸法計算質量
(kg)
t×L1dBDd3
TSL-2.5t16×130164538160.85
※TSL-4t×16019×160195045191.5
TSL-4t×20019×200195045191.62
※TSL-6t×17022×170225054222.1
TSL-6t×25022×250225054222.6
※TSL-8t×20025×200255060253.168
TSL-8t×25025×250255060253.62
TSL-10t30×300306070326.2
TSL-14t32×300326080387.8
TSL-20t38×3003875954612.5
  • ※ 印は赤色の吹付塗装が施されている。

絞り込み条件:12 項目の仕様が未選択です

  • 材質

  • 使用荷重(t)

  • 寸法B(mm)

  • 寸法d3(mm)

  • 寸法d1(mm)

  • 寸法L(mm)

  • 寸法D(mm)

  • JANコード

  • トラスココード

  • 質量(g)

  • 使用荷重(kN)

  • 表面処理

  • 内容量

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内
    • 2日以内
    • 4日以内

型番リスト

表示件数

材質

使用荷重

(t)

寸法B

(mm)

寸法d3

(mm)

寸法d1

(mm)

寸法L

(mm)

寸法D

(mm)

JANコード

トラスココード

質量(g)

使用荷重(kN)

表面処理

内容量

RoHS?最小発注数量
特殊合金鋼
1.25
33
12
12
110
25
4582165299957
201-3702
400
12.5
オレンジ焼付塗装
1個
-
4個
合金鋼
2.5
45
16
16
130
38
4562156826294
407-2677
850
-
-
1個
10
2個
合金鋼
4
50
19
19
160
45
4562156823477
407-2685
1500
-
-
1個
10
2個
合金鋼
4
50
19
19
200
45
4562156826300
407-2693
1620
-
-
1個
10
2個
合金鋼
6
50
22
22
170
54
4562156823484
407-2707
2100
-
-
1個
10
2個
合金鋼
6
50
22
22
250
54
4580159593180
407-2715
2600
-
-
1個
10
2個
合金鋼
8
50
25
25
200
60
4580159593197
461-3503
3170
-
-
1個
10
4個
合金鋼
8
50
25
25
250
60
4580159593203
461-3511
3620
-
-
1個
10
4個
合金鋼
10
60
32
30
300
70
4580159593210
461-3473
6200
-
-
1個
10
1個
合金鋼
14
60
38
32
300
80
4580159593227
461-3481
7800
-
-
1個
10
1個
合金鋼
20
75
46
38
300
95
4580159593234
461-3490
12500
-
-
1個
10
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
2,581
( 2,839 )
1日目
2,999
( 3,299 )
1日目
3,895
( 4,285 )
1日目
4,891
( 5,380 )
1日目
5,266
( 5,793 )
1日目
5,714
( 6,285 )
1日目
6,532
( 7,185 )
4日目
9,716
( 10,688 )
2日目
13,754
( 15,129 )
4日目
21,534
( 23,687 )
4日目
25,395
( 27,935 )
4日目

詳細情報

基本情報

安全・軽量・強靭と3拍子揃った定番シャックル。
【特長】
・懐の深いシャックルで、コンパクトな設計で安全性・作業効率UPの定番商品。
【用途】
・荷役作業・矢板の引き抜きに最適。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

強力長シャックル(使用荷重2.5t~20t)のレビュー
5平均満足度:5.03件のレビュー
チェーンブロック吊り下げ
5
満足度:5.0
チェーンブロックを既設の吊り下げ穴を利用して吊り下げる時に購入しました。しっかりとした作りで、安心して作業ができました。
1人が参考にしています。
シャックル
5
満足度:5.0
どうしても製品との干渉があって、長いシャックルをさがしていました。 強度的にも申し分ないです。
1人が参考にしています。
クレーンの吊り具に使用
5
満足度:5.0
クレーンの吊り具に使用しています。強度と長さで選定しました。実際、強度的に問題なく、4.8tのクレーンに使用していますが...もっと読む
1人が参考にしています。

よくあるご質問(FAQ)

Q強力長シャックルボルト・ナットタイプはJIS規格ですか?
A
JIS規格品ではありません。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
強力長シャックル(使用荷重2.5t~20t)
JISシャックル M級 黒 BC(使用荷重5t~8t)
JISシャックル M級 ドブ SB(使用荷重5t~8t)
強力長シャックル 脱落防止
大洋 強力長シャックル用ボルトナット一式
強力長シャックル(ねじ込みタイプ) 特殊合金鋼
メーカー大洋製器工業大洋製器工業大洋製器工業大洋製器工業大洋製器工業大洋製器工業
通常価格2,581-5,283 -5,754 -4,134 -1,6784,612 -
通常出荷日1日目〜5日目1日目1日目4日目1日目〜
商品タイプシャックルシャックルシャックルシャックルシャックルシャックル
仕様/取付ボルトタイプ----ねじ込みタイプ
内容量1個----1個
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

シャックルカテゴリの売れ筋ランキング