17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

強力長シャックル(ねじ込みタイプ) 特殊合金鋼

通常単価(税別)
4,6126,038特別価格
税込単価
5,0736,642特別価格
一部SALE 2026.03.31まで
通常出荷日:1日目~4日目

【特長】・従来の強力長シャックルとねじ込みシャックルの融合タイプです【用途】・荷役作業・矢板の引き抜き...

詳細を確認

ご注意

  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。
未確定 3 件の候補があります。 型番リスト から選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:
従来の強力長シャックルとねじ込みシャックルの融合タイプ
ねじ込みタイプ

ねじ込みタイプ

寸法図

寸法図

単位(mm)

呼び
(使用荷重)
寸法計算質量
(kg)
t×L1dBDd3
TSLS-1.25t12×110123325120.4
TSLS-2.5t16×130164538190.86
TSLS-4t19×200195045211.6

絞り込み条件:10 項目の仕様が未選択です

  • 使用荷重(t)

  • 寸法B(mm)

  • 寸法d3(mm)

  • 寸法D(mm)

  • 寸法L1(mm)

  • JANコード

  • トラスココード

  • 質量(g)

  • 材質1

  • 寸法(mm)d

  • 内容量

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内
    • 4日以内

型番リスト

表示件数

使用荷重

(t)

寸法B

(mm)

寸法d3

(mm)

寸法D

(mm)

寸法L1

(mm)

JANコード

トラスココード

質量(g)

材質1

寸法(mm)d

内容量

RoHS?最小発注数量
1.25
33
12
25
110
4580049440495
256-7696
400
特殊合金鋼
12
1個
-
1個
2.5
45
19
38
130
4580159599137
407-2723
860
-
16
1個
10
2個
4
50
21
45
200
4582165290930
256-7694
1600
-
19
1個
-
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
4,6123,296
( 3,626 )
1日目
5,090
( 5,599 )
1日目
6,0385,677
( 6,245 )
4日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・従来の強力長シャックルとねじ込みシャックルの融合タイプです
【用途】
・荷役作業・矢板の引き抜きに
【材質】
・特殊合金鋼

ご注意

  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

強力長シャックル(ねじ込みタイプ) 特殊合金鋼のレビュー
この商品のレビューはありません

よくあるご質問(FAQ)

Qシャックルに刻印されている「WLL」とはどういう意味ですか?
A
Working Load Limit(ワーキングロードリミット)の略で、使用荷重という意味です。正しい使用方法・環境において、単独で使用上負荷することができる最大質量です。kg(キログラム)又はt(トン)で表します。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
強力長シャックル(ねじ込みタイプ) 特殊合金鋼
脱落防止シャックル DSC-1.5
強力長シャックル タフスリム
リベット式シャックル(ステンレス製)
シャックル (ステンレス製) EA638FB-75
ボウシャックル EA638NF-15
メーカー大洋製器工業大洋製器工業大洋製器工業水本機械製作所エスコエスコ
通常価格4,612-2,3945,785 -35814,1158,688
通常出荷日1日目〜1日目1日目〜1日目1日目2日目
商品タイプシャックルシャックルシャックルシャックルシャックルシャックル
材質特殊合金鋼合金鋼特殊合金鋼合金鋼合金鋼その他
仕様/取付ねじ込みタイプねじ込みタイプボルト・ナットタイプ---
内容量1個1個----
よく一緒に購入される商品

シャックルカテゴリの売れ筋ランキング