ファクトリーサプライ用品技術窓口

この商品と似ている商品

確定しました

  • トラスココード

  • 横(mm)

    ~mm
  • 縦(mm)

    ~mm
  • 内容量

    ~mm
  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内

吸油マットDPプラス(シートタイプ) ベース

吸油マットDPプラス(シートタイプ) ベース F-95-7-3
通常単価(税別)
11,616
税込単価
12,778
通常出荷日:1日目

耐久性の高いゴムを使用した、粘着、吸油マット用の滑り止め付きベース。【特長】・マジッククロスで取り替え...

詳細を確認

型番:

F-95-7-3
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

F-95-7-3の仕様・寸法情報

商品タイプ
吸油・吸水マット
詳細タイプ
ベース
ブラック
厚み(mm)
8
トラスココード
381-7253
横(mm)
900
縦(mm)
750
質量
2.5kg
特長
2種類のパイル素材を組み合わせたヘビーユースの使い切りタイプ。抜群の吸油性能を発揮します。
用途
オイル・水用。
材質
ゴム(NBR)
内容量
1枚

商品情報

耐久性の高いゴムを使用した、吸油マット用の滑り止め付ベース

吸油マットDPプラス#7用ゴムマットベース

吸油マットDPプラス#7用ゴムマットベース

使用例

滑り止め付き

滑り止め付き

滑りやすい足元に

滑りやすい足元に

製品仕様

  • 材質:合成ゴム(NBR)。
  • 生産国:日本。
品番縦×横
(mm)
厚み
(mm)
質量
(kg)
F-95-7-3750×90082.5
F-95-15-3900×150085.0

型番リスト

表示件数
型番
F-95-7-3

トラスココード

横(mm)

縦(mm)

質量

内容量

最小発注数量
381-7253
900
750
2.5kg
1枚
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
11,616
( 12,778 )
1日目

詳細情報

基本情報

耐久性の高いゴムを使用した、粘着、吸油マット用の滑り止め付きベース。
【特長】
・マジッククロスで取り替えも簡単に。
・吸油マットは「DPプラス」を使用。
・材質:合成ゴム。
【用途】
・吸油マットDPプラス専用のゴムマットベースとして最適。

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

吸油マットDPプラス(シートタイプ) ベースの型番F-95-7-3のページです。 型番F-95-7-3に関する仕様情報を記載しております。
吸油マットDPプラス(シートタイプ) ベースのレビュー
4平均満足度:4.01件のレビュー
加工現場出入り口
4
満足度:4.0
加工現場出入り口に使用しています。吸油マットDPプラスを簡単に取り付けできて、マットの位置ずれを抑えられるので重宝してい...もっと読む
0人が参考にしています。

よくあるご質問(FAQ)

Qゴムの臭いはありますか?
A
ほとんど臭いはしません。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
吸油マットDPプラス(シートタイプ) ベース
ゴムマットベース #7・#15
ケアソフト セーフライン
ノンスリップ メタルグリップ
ケアソフト アンチファイヤ
吸油マットDP ロールタイプ
メーカー山崎産業山崎産業山崎産業山崎産業山崎産業山崎産業
通常価格11,61611,041 -19,4213,10238,24660,536
通常出荷日1日目1日目〜1日目1日目1日目1日目
商品タイプ吸油・吸水マット吸油・吸水マット疲労軽減マットノンスリップマット疲労軽減マット吸油・吸水マット
詳細タイプベースベース-タイプ:本駒--
ブラックブラック黒/黄シルバーブラックグレー
厚み(mm)889-113.2
特長2種類のパイル素材を組み合わせたヘビーユースの使い切りタイプ。抜群の吸油性能を発揮します。洗浄で吸油効果が再生し、何度でも使えて経済的です。防炎適合品です。防炎性能登録番号(EO950506)優れたクッション性で疲労を軽減し、黄色のラインで注意を喚起します。防炎適合品です。防炎性能登録番号(EO.010042)-100%ラバーの滑り止め付難燃性クッションマットです。難燃性ですので、溶接現場や喫煙所の床面焼け焦げ防止や、疲労軽減マットとしてお使い頂けます。-

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

屋内用マットカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト