17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

コンドル 消毒液 4L C108-04LX-MB

コンドル 消毒液 4L

通常単価(税別)
2,825
税込単価
3,108
通常出荷日:1日目

【特長】・コンドル消毒マット専用の消毒液です・マットとセットでご使用ください【用途】・厨房や食品工場な...

詳細を確認
  • 商品タイプ
    除菌衛生用品
  • JANコード
    4903180311408
  • 質量(g)
    4200
  • トラスココード
    171-7456
  • 材質1
    塩化ベンザルコニウム塩、防カビ剤
  • 4L

ご注意

  • 足元用です。手指への使用は避けてください。

型番:

C108-04LX-MB
解除
  • この商品は2個からご注文いただけます。

  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

マットとセットで使用するコンドル消毒マット専用消毒液

コンドル消毒マット専用の消毒液。

コンドル消毒マット専用の消毒液。
塩化ベンザルコニウム塩・防カビ剤配合。

原液で使用する。

原液で使用する。

品番標準使用量容量(l)
C108-04LX-MB原液使用4

C108-04LX-MBの仕様・寸法情報

商品タイプ
除菌衛生用品
JANコード
4903180311408
質量(g)
4200
トラスココード
171-7456
材質1
塩化ベンザルコニウム塩、防カビ剤
4L

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内

型番リスト

表示件数
型番
C108-04LX-MB

最小発注数量
4L
2個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
2,825
( 3,108 )
1日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・コンドル消毒マット専用の消毒液です
・マットとセットでご使用ください
【用途】
・厨房や食品工場などの衛生管理に活躍

ご注意

  • 足元用です。手指への使用は避けてください。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

コンドル 消毒液 4Lの型番C108-04LX-MBのページです。 型番C108-04LX-MBに関する仕様情報を記載しております。
コンドル 消毒液 4Lのレビュー
5平均満足度:5.01件のレビュー
マットの清掃
5
満足度:5.0
こういう時期なので消毒の回数を増えましたが、短納期で届く商品なので在庫を持たなくてよくて便利です。また原液のまま使えるの...もっと読む
0人が参考にしています。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
コンドル 消毒液 4L
ケシミン液
除菌・洗浄用アルコール液 詰め替え用
無水エタノールIP 400ml
ひきしめ生葉
ケシミンクリームd
メーカー山崎産業小林製薬ミスミ健栄製薬小林製薬小林製薬
通常価格2,8251,19612,227 -1,1831,0971,795
通常出荷日1日目3日目1日目9日目3日目8日目
商品タイプ除菌衛生用品その他除菌衛生用品除菌衛生用品除菌衛生用品その他
JANコード4903180311408-----
質量(g)4200-----
トラスココード171-7456-----
材質1塩化ベンザルコニウム塩、防カビ剤-----

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

除菌衛生用品カテゴリの売れ筋ランキング