17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

消毒マット(裏地付)

通常単価(税別)
5,59029,941特別価格
税込単価
6,14932,935特別価格
一部SALE 2026.03.31まで
通常出荷日:1日目

消毒マット。【特長】・歩くだけで足元を消毒。・マットに注いだ消毒液が、足元を洗浄し、バイキンを除去。【...

詳細を確認
  • 特長
    衛生管理の厳しい厨房・食料品加工場などの出入り口に最適です。別売の消毒液(C108-04LX-MB)が必要です。防炎適合品です。防炎性能登録番号(EO.950548)
  • 用途
    食品工場,食堂,病院。
  • 内容量
    1枚
未確定 4 件の候補があります。 型番リスト から選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

歩くだけで足元を消毒するマット

使用例

使用例

消毒マット#6+ベースセット例

消毒マット#6+ベースセット例

表面形状

表面形状

  • マットに注いだ消毒液が、足元を洗浄し、 バイキンを除去。
  • 特殊フィラメントの毛細管現象により、マット表面に消毒液がにじみ出る。
  • マットの上を歩くだけで、靴底を 一定量の消毒液が浸すので、洗浄、バイキンの除去が手軽にできる。
マットとマットベースの2層式。

マットとマットベースの2層式。

  • #12は縁コーナーに切れ込みがありマットのはめ込みが簡単。
  • 消毒液入れ替え時の残り液の排出も容易。
ベース#6、#12の寸法

ベース#6、#12の寸法

表面の寸法

表面の寸法

種別品番サイズ(mm)重量(kg)厚み(mm)
#6マットF-38-6550×850約0.7約8
#6ベースF-38-6B600×900約3.8約20
#12マットF-38-12820×1120約1.3約8
#12ベースF-38-12B900×1200約6.5約18

材質 マット:PP、ベース:NBR

カラーバリエーション

G(グリーン)

G(グリーン)

BR(ブラウン)

BR(ブラウン)

絞り込み条件:8 項目の仕様が未選択です

  • 形状

  • その他

  • 詳細タイプ

  • 厚み(mm)

  • トラスココード

  • 長さ(mm)

  • 幅(mm)

  • 内容量

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内

型番リスト

表示件数

形状

その他

詳細タイプ

厚み

(mm)

トラスココード

長さ(mm)

幅(mm)

質量

材質

内容量

最小発注数量
シートタイプ
-
消毒液塗布タイプ
グリーン
8
171-7430
850
550
700g
ポリプロピレン(PP)
1枚
1個
-
オプション
ベース
-
20
171-7448
900
600
3.8kg
合成ゴム
1枚
1個
シートタイプ
-
消毒液塗布タイプ
グリーン
8
382-2729
1120
820
1.3kg
ポリプロピレン(PP)
1枚
1個
-
オプション
ベース
-
18
382-9154
1200
900
6.5kg
合成ゴム
1枚
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
5,5905,323
( 5,855 )
1日目
16,074
( 17,681 )
1日目
10,9139,919
( 10,911 )
1日目
29,941
( 32,935 )
1日目

詳細情報

基本情報

消毒マット。
【特長】
・歩くだけで足元を消毒。
・マットに注いだ消毒液が、足元を洗浄し、バイキンを除去。
【用途】
・厨房や食品工場などの衛生管理に活躍。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

消毒マット(裏地付)のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
消毒マット(裏地付)
ロンステップマット(裏地付)
ECO吸水マット グリーン・レッド(裏地付)
吸油マット(再生タイプ)
吸油マットDPプラス(シートタイプ) ベース
ゴムマットベース #7・#15
メーカー山崎産業山崎産業山崎産業山崎産業山崎産業山崎産業
通常価格5,590-2,412 -12,462 -6,137 -11,61611,041 -
通常出荷日1日目1日目〜1日目1日目〜1日目1日目〜
特長衛生管理の厳しい厨房・食料品加工場などの出入り口に最適です。別売の消毒液(C108-04LX-MB)が必要です。防炎適合品です。防炎性能登録番号(EO.950548)吸じん性,クッション性,耐摩耗性,耐水性と,インドアマットに求められるすべての機能をクリアしています。防炎適合品です。防炎性能登録番号(EO.790117)ペットボトルを再利用した環境に優しい吸水マットです。パイル部分に50%再生素材を使用しています。防炎適合品です。防炎性能登録番号(EO.020054)洗浄で吸油効果が再生し、何度でも使えて経済的です。防炎適合品です。防炎性能登録番号(EO950506)2種類のパイル素材を組み合わせたヘビーユースの使い切りタイプ。抜群の吸油性能を発揮します。洗浄で吸油効果が再生し、何度でも使えて経済的です。防炎適合品です。防炎性能登録番号(EO950506)
用途食品工場,食堂,病院。玄関用泥落しマット。(屋内用)特に雨天時の吸水に最適な玄関用除じんマット。(屋内用)オイル・水用。オイル・水用。オイル・水用。
内容量1枚1枚1枚1枚1枚1枚

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

屋内用マットカテゴリの売れ筋ランキング