17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

ロンステップマット(裏地付)
  • グリーン
  • グレー

ロンステップマット(裏地付)

通常単価(税別)
2,41233,046
税込単価
2,65336,351
通常出荷日:1日目~4日目

あらゆる建物の出入り口におすすめの玄関用泥落し屋内用マット。【特徴】・吸じん性、クッション性、耐摩耗性...

詳細を確認
  • 商品タイプ
    エントランスマット
  • 形状
    シートタイプ
  • 厚み (mm)
    9
  • 特長
    吸じん性,クッション性,耐摩耗性,耐水性と,インドアマットに求められるすべての機能をクリアしています。防炎適合品です。防炎性能登録番号(EO.790117)
  • 用途
    玄関用泥落しマット。(屋内用)
  • 仕様
    裏地付
  • 材質
    表面、ナイロン/裏面、塩化ビニール(PVC)
  • 内容量
    1枚
未確定 13 件の候補があります。 型番リスト から選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

あらゆる建物の出入り口におすすめの玄関用泥落しマット(屋内用)

商品画像

商品画像

  • 吸じん性、クッション性、耐摩耗性、耐水性と、インドアマットに求められるすべての機能をクリア。
  • パイルにはナイロンを使用しているため、汚れや水に強く、耐久性も抜群。
  • ベースには厚いシートを採用しているため、縁めくれや波打ちの心配なし。
  • 防炎適合品。防炎性能登録番号(EO.790117)。

製品仕様

かさ高ナイロン糸を使用。あらゆる建物の出入口におすすめ。

かさ高ナイロン糸を使用。あらゆる建物の出入口におすすめ。

  • 商品タイプ:エントランスマット
  • 形状:シートタイプ
  • 厚み:9mm
  • パイル材質:ナイロン
  • バッキング材質:PVC(合成ゴム(NBR)に変更も可能)
  • 縁コーナー・縁材質:PVC
表面形状

表面形状

素材断面

素材断面

踏み込み用縁・コーナー・縁はロンステップのそり上がりを防止し、切り口止めに。

踏み込み用縁・コーナー・縁はロンステップのそり上がりを防止し、切り口止めに。

品番OP
(色記号)
幅×長さ
(mm)
質量
(kg)
F-1-1GNグ​リ​ー​ン360×6000.7
F-1-1GYグ​レ​ー360×6000.7
F-1-3GNグ​リ​ー​ン450×7501.1
F-1-3GYグ​レ​ー450×7501.1
F-1-6GNグ​リ​ー​ン600×9001.8
F-1-6GYグ​レ​ー600×9001.8
F-1-12GNグ​リ​ー​ン900×12003.8
F-1-12GYグ​レ​ー900×12003.8
F-1-15GNグ​リ​ー​ン900×15004.8
F-1-15GYグ​レ​ー900×15004.8
F-1-18GNグ​リ​ー​ン900×18005.8
F-1-18GYグ​レ​ー900×18005.8
F-1-40GNグ​リ​ー​ン1500×240013.0

幅広い用途に対応

用途分類使用例
装飾を目的とする場所ショーウィンドウ、店内装飾、展示装飾
使用頻度の低い場所室内装飾、会議室、更衣室etc.
使用頻度の高い場所店内床面(レストラン・喫茶店etc.)、玄関、ホテルロビー、遊技場

絞り込み条件:4 項目の仕様が未選択です

  • トラスココード

  • 長さ(mm)

  • 幅(mm)

  • 内容量

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内
    • 2日以内
    • 4日以内

型番リスト

表示件数

トラスココード

長さ(mm)

幅(mm)

質量

OP(色記号)

内容量

最小発注数量
グリーン
157-7352
600
360
700g
GN
1枚
1個
グレー
370-1387
600
360
700g
GY
1枚
1個
グリーン
157-7361
750
450
1.1kg
GN
1枚
1個
グレー
370-1646
750
450
1.1kg
GY
1枚
1個
グリーン
157-7379
900
600
1.8kg
GN
1枚
1個
グレー
359-7776
900
600
1.8kg
GY
1枚
1個
グリーン
157-7387
1200
900
3.8kg
GN
1枚
1個
グレー
359-7741
1200
900
3.8kg
GY
1枚
1個
グリーン
171-7367
1500
900
4.8kg
GN
1枚
1個
グレー
359-7750
1500
900
4.8kg
GY
1枚
1個
グリーン
171-7375
1800
900
5.8kg
GN
1枚
1個
グレー
359-7768
1800
900
5.8kg
GY
1枚
1個
グリーン
171-7383
2400
1500
13kg
GN
1枚
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
2,412
( 2,653 )
1日目
2,412
( 2,653 )
1日目
3,239
( 3,563 )
1日目
3,239
( 3,563 )
1日目
5,088
( 5,597 )
4日目
5,117
( 5,629 )
1日目
9,309
( 10,240 )
1日目
9,309
( 10,240 )
1日目
11,767
( 12,944 )
1日目
11,767
( 12,944 )
1日目
14,016
( 15,418 )
1日目
14,016
( 15,418 )
1日目
33,046
( 36,351 )
2日目

詳細情報

基本情報

あらゆる建物の出入り口におすすめの玄関用泥落し屋内用マット。
【特徴】
・吸じん性、クッション性、耐摩耗性、耐水性と、インドアマットに求められるすべての機能をクリア。
・パイルにはナイロンを使用しているため、汚れや水に強く、耐久性も抜群。
・ベースには厚いシートを採用しているため、縁めくれや波打ちの心配なし。
【用途】
・あらゆる建物の出入り口に便利。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

ロンステップマット(裏地付)のレビュー
4.7平均満足度:4.74件のレビュー
事務所入口の泥除けマット
5
満足度:5.0
事務所を改装した際、泥除けマットとして使用しています。サイズもピッタリで泥除け性能も十分なので満足しています。
1人が参考にしています。
入口のマット
5
満足度:5.0
価格が安くマットとしての特性も十分です。少し厚みがあり入口でこのマットの上を歩くとソフトな感じで感触がいいです。
0人が参考にしています。
加工場の切粉よけ
5
満足度:5.0
しっかりとしたつくりで安物とは違い耐久性が十分にありそうです。ホコリが確実に取れてる感じがします。
0人が参考にしています。
靴の汚れ落とし
4
満足度:4.0
似たような製品と比べて安かったのですがしっかりしたマットでした。使い始めなので耐久性は分かりません。
0人が参考にしています。

よくあるご質問(FAQ)

Q汚れた場合、水洗いはできますか。
A
はい、できます。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ロンステップマット(裏地付)
ECO吸水マット グリーン・レッド(裏地付)
ケアソフト セーフライン
吸油マット(再生タイプ)
ケアソフト クッションキングEX
吸油マットDPプラス(シートタイプ) ベース
メーカー山崎産業山崎産業山崎産業山崎産業山崎産業山崎産業
通常価格2,412-12,090 -18,0655,844 -22,01411,072
通常出荷日1日目〜1日目1日目1日目〜1日目1日目
商品タイプエントランスマットエントランスマット疲労軽減マット吸油・吸水マット疲労軽減マット吸油・吸水マット
形状シートタイプシートタイプシートタイプシートタイプシートタイプ-
厚み(mm)98.598-8
特長吸じん性,クッション性,耐摩耗性,耐水性と,インドアマットに求められるすべての機能をクリアしています。防炎適合品です。防炎性能登録番号(EO.790117)ペットボトルを再利用した環境に優しい吸水マットです。パイル部分に50%再生素材を使用しています。防炎適合品です。防炎性能登録番号(EO.020054)優れたクッション性で疲労を軽減し、黄色のラインで注意を喚起します。防炎適合品です。防炎性能登録番号(EO.010042)洗浄で吸油効果が再生し、何度でも使えて経済的です。防炎適合品です。防炎性能登録番号(EO950506)三層構造の超厚クッションが、立ち仕事の疲労を軽減します。機械油や食用油を使用する現場でも使用可能です。2種類のパイル素材を組み合わせたヘビーユースの使い切りタイプ。抜群の吸油性能を発揮します。
用途玄関用泥落しマット。(屋内用)特に雨天時の吸水に最適な玄関用除じんマット。(屋内用)工場などに敷く疲労軽減用マット。オイル・水用。工場などの立ち作業の足元に。オイル・水用。
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

屋内用マットカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト