17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

ユニスパイク泥落し
  • F-24-1
  • F-24-2

ユニスパイク泥落し

通常単価(税別)
7,1279,767特別価格
税込単価
7,84010,744特別価格
一部SALE 2026.03.31まで
通常出荷日:1日目~2日目

屋外用マット。【特長】・毛足の長いブラシが、スパイクの裏についた泥をしっかり落とす。・ブラシには再生P...

詳細を確認
  • 商品タイプ
    玄関マット
  • 形状
    シートタイプ
  • グリーン
  • 材質1
    フレーム:スチール
  • 材質2
    ブラシ:再生PET100%
  • 厚さ(mm)
    40
  • 高さ(mm)
    40
  • 特長
    スパイクの裏底の隅々まで毛足の長いブラシが落ちにくい泥を落とします。塩ビ不使用商品です。
  • 用途
    靴底の泥落としに。
  • 内容量
    1枚
未確定 2 件の候補があります。 型番リスト から選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

毛先の長いブラシが、スパイクの裏についた泥をしっかり落とすマット

製品仕様

使用イメージ

使用イメージ

  • ※ ユニスパイク泥落としマット(大)とユニスパイク置台(大)のセット例。
小

大

種別品番サイズ(mm)重量(kg)厚み(mm)
F-24-1225×265約1.3約40
F-24-2300×300約2.1約40
  • 材質 ブラシ:再生PET100%、フレーム:スチール。
  • 塩ビ不使用。
  • 再生樹脂。

絞り込み条件:5 項目の仕様が未選択です

  • JANコード

  • トラスココード

  • 質量(g)

  • 長さ(mm)

  • 幅(mm)

  • 内容量

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内
    • 2日以内

型番リスト

表示件数

JANコード

トラスココード

質量(g)

長さ(mm)

幅(mm)

内容量

最小発注数量
4903180305247
244-6928
1300
265
225
1枚
1個
4903180305254
244-6936
2100
300
300
1枚
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
7,1276,786
( 7,465 )
2日目
9,7678,878
( 9,766 )
1日目

詳細情報

基本情報

屋外用マット。
【特長】
・毛足の長いブラシが、スパイクの裏についた泥をしっかり落とす。
・ブラシには再生PETを使用した、環境にやさしいマット。
・塩ビ不使用。
【用途】
・粗泥落とし。
・靴底の泥落としに使用。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

ユニスパイク泥落し のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ユニスパイク泥落し
エバックハイローリングマットDX
VCハードマットN
ユニクリーンマット
ロンソフトマット #6 (屋外用マット)
泥っぷマット
メーカー山崎産業山崎産業山崎産業山崎産業山崎産業山崎産業
通常価格7,127-10,725 -3,128 -17,863 -17,2342,035 -
通常出荷日1日目〜1日目1日目〜1日目6日目1日目〜
商品タイプ玄関マット玄関マット玄関マット玄関マット玄関マット玄関マット
形状シートタイプシートタイプシートタイプシートタイプシートタイプシートタイプ
グリーングリーンブラウン/グリーン/ピンクブルー/グリーンベージュ-
材質1フレーム:スチールベース・ブラシ:エチレン酢酸ビニール樹脂(EVA)フレーム:スチールフレーム:スチールPVCエチレン酢酸ビニール樹脂(EVA)
材質2ブラシ:再生PET100%-ブラシ:ポリプロピレン(PP)ブラシ:再生PET100%--

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

屋外用マットカテゴリの売れ筋ランキング