17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

泥っぷマット

泥っぷマット

通常単価(税別)
2,0353,585
税込単価
2,2393,944
通常出荷日:1日目~2日目

芝とブレードが粗泥や土砂をかき落とす泥落とし屋外用マット。【特長】・抜群の泥落とし性能。・泥落としブレ...

詳細を確認
  • 商品タイプ
    玄関マット
  • 形状
    シートタイプ
  • 厚み (mm)
    12
  • 材質1
    エチレン酢酸ビニール樹脂(EVA)
  • 特長
    小さめの出入り口に適したサイズ展開しています。芝とブレードが粗泥や土砂をかき落とします。
  • 用途
    泥落としマット。
  • 内容量
    1枚
未確定 6 件の候補があります。 型番リスト から選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

芝とブレードが粗泥や土砂をかき落とす

泥落としマット

泥落としマット

マット表面

マット表面

グリーンとグレーの2色展開

グリーンとグレーの2色展開

製品仕様

  • 色:グリーン
  • エチレン酢酸ビニール樹脂(EVA)
  • 生産国:日本
品番OP
(色)
幅×長さ
(mm)
質量
(kg)
F-185-1-GGグリーン450×6000.80
F-185-1-GRGYグレー450×6000.80
F-185-3-GGグリーン450×7501.01
F-185-3-GRGYグレー450×7501.01
F-185-6-GGグリーン600×8541.50
F-185-6-GRGYグレー600×8541.50

絞り込み条件:6 項目の仕様が未選択です

  • JANコード

  • トラスココード

  • 質量(g)

  • 長さ(mm)

  • 幅(mm)

  • 内容量

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内
    • 2日以内

型番リスト

表示件数

JANコード

トラスココード

質量(g)

長さ(mm)

幅(mm)

OP(色記号)

内容量

最小発注数量
グリーン
4903180473311
370-1816
800.0
600
450
G
1枚
2個
グレー
4903180473342
370-1824
800.0
600
450
GY
1枚
2個
グリーン
4903180473328
370-1832
1010.0
750
450
G
1枚
2個
グレー
4903180473359
370-1841
1010.0
750
450
GY
1枚
2個
グリーン
4903180473335
370-1859
1520.0
854
600
G
1枚
2個
グレー
4903180473366
370-1867
1520.0
854
600
GY
1枚
2個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
2,141
( 2,355 )
1日目
2,035
( 2,239 )
2日目
2,699
( 2,969 )
1日目
2,699
( 2,969 )
1日目
3,585
( 3,944 )
1日目
3,585
( 3,944 )
1日目

詳細情報

基本情報

芝とブレードが粗泥や土砂をかき落とす泥落とし屋外用マット。
【特長】
・抜群の泥落とし性能。
・泥落としブレードで靴底の汚れをシャットアウト。
・外の汚れを建物に持ち込まない。
・穴あき構造で落とした汚れがたまらないからお手入れ簡単。
・小さめの出入り口に適したサイズ展開。
【用途】
・泥落とし用マットとして最適。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

泥っぷマット のレビュー
5平均満足度:5.03件のレビュー
5S用
5
満足度:5.0
雨の日など、玄関付近の汚れがひどかったですが、解消されました。納期も早く助かりました。
0人が参考にしています。
靴の汚れ落とし
5
満足度:5.0
靴の裏についた泥などは良く落ちます。 厚みが無いので踏んだ印象は固いです。
0人が参考にしています。
出入り口の泥落とし
5
満足度:5.0
たわしみたいなタイプより搔き落とす力が強くて良い。網目が粗いので泥や小石が下に落ちて効率がいいい。
0人が参考にしています。

よくあるご質問(FAQ)

Q土砂はマット上に貯まりますか?
A
穴あき構造で落とした汚れが貯まりません。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
泥っぷマット
ユニスパイク泥落し
VCハードマットN
エバックハイローリングマットDX
エバックブラシハードマットYL
ユニクリーンマット
メーカー山崎産業山崎産業山崎産業山崎産業山崎産業山崎産業
通常価格2,035-6,787 -3,128 -10,324 -612 -17,863 -
通常出荷日1日目〜1日目〜1日目〜1日目1日目1日目
商品タイプ玄関マット玄関マット玄関マット玄関マット玄関マット玄関マット
形状シートタイプシートタイプシートタイプシートタイプシートタイプシートタイプ
厚み(mm)12--20.52232
材質1エチレン酢酸ビニール樹脂(EVA)フレーム:スチールフレーム:スチールベース・ブラシ:エチレン酢酸ビニール樹脂(EVA)ベース:エチレン酢酸ビニール樹脂(EVA)フレーム:スチール
特長小さめの出入り口に適したサイズ展開しています。芝とブレードが粗泥や土砂をかき落とします。スパイクの裏底の隅々まで毛足の長いブラシが落ちにくい泥を落とします。塩ビ不使用商品です。ワイヤクッションとハードブラシが泥や雪をマットの下にかき出します。芝にボリュームを持たせ,腰折れしにくく適度なクッション性がありさらに除じん性能が高まりました。防炎適合品です。防炎性能登録番号(EO.910623)芝生とブラシが汚れを強力にキャッチします。塩ビ不使用商品です。防炎適合品です。防炎性能登録番号(EO.880617)セリ出したブラシで靴の泥を除去します。塩ビ不使用商品です。
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

屋外用マットカテゴリの売れ筋ランキング