17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

粘着クリーンマット 600mm×900mm
  • CM6090-10GN
  • CM6090-10W
  • CM6090-10B

粘着クリーンマット 600mm×900mm【10個入り】

通常単価(税別)
16,875
税込単価
18,563
通常出荷日:1日目

靴底のホコリや砂、汚れの持ち込みを防ぐ屋内用マット。【特長】・汚れたシートを剥がすだけでいつでも清潔で...

詳細を確認
  • 商品タイプ
    クリーンマット
  • 形状
    シートタイプ
  • 厚み (mm)
    1.6
  • 幅(mm)
    600
  • 長さ(mm)
    900
  • 1シート
    フィルム30枚
  • フィルム厚み
    50μm
  • フィルム
    低密度ポリエチレン(LDPE)
  • 粘着剤
    水性アクリル乳酸

ご注意

  • 使用時は腐食剤や水が付着しないように注意してください。
  • 縦置きするとシートが変形するので保管時や輸送時は平置きしてください。
未確定 3 件の候補があります。 型番リスト から選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

製品特長・仕様

ゴミやほこりをガードできる強粘着力の屋内用マット

ブルー

ブルー

グリーン

グリーン

ホワイト

ホワイト

連番タグ付

連番タグ付

製品仕様

品番幅×長さ
(mm)
厚み
(mm)
質量
(kg)
CM6090-10Bブルー600x9001.68.9
CM6090-10GNグリーン600x9001.68.9
CM6090-10Wホワイト600x9001.68.9

材質

フィルム:低密度ポリエチレン(LDPE)・粘着剤:水生アクリル乳酸

使用方法・使用事例

使用方法

粘着クリーンマット 600mm×900mm 使用例

絞り込み条件:2 項目の仕様が未選択です

  • 詳細タイプ

  • トラスココード

  • 内容量

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内

型番リスト

表示件数

詳細タイプ

トラスココード

質量

内容量

RoHS?最小発注数量
10シート入
ブルー
419-8662
8.9kg
1箱(30枚×10シート)
10
1パック

10個入り

10シート入
グリーン
419-8671
8.9kg
1箱(30枚×10シート)
10
1パック

10個入り

10シート入
ホワイト
419-8689
8.9kg
1箱(30枚×10シート)
10
1パック

10個入り

通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
価格が安い代替相当品

詳細情報

基本情報

靴底のホコリや砂、汚れの持ち込みを防ぐ屋内用マット。
【特長】
・汚れたシートを剥がすだけでいつでも清潔でいられる。
・連番タグがついているため残数が一目でわかり在庫確認が簡単。
・強粘着力でゴミやほこりも徹底ガード。
・汚れが一目でわかるため、作業員の意識向上にも効果的。
【用途】
・見落としがちな靴底の汚れ取りに最適。

ご注意

  • 使用時は腐食剤や水が付着しないように注意してください。
  • 縦置きするとシートが変形するので保管時や輸送時は平置きしてください。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

粘着クリーンマット 600mm×900mmのレビュー
4平均満足度:4.05件のレビュー
特別配送料について
1
満足度:1.0
商品到着のとき縦おきで納品されました。 送り状には縦置きしてはいけない商品、のような文言が書かれていましたが ドライバ...もっと読む
2人が参考にしています。
作業場へ入室時に靴底のごみ除去
4
満足度:4.0
他社の製品を使用していましたが今回のトラスコ中山のマットで同様に使用できました。
1人が参考にしています。
ダスト持ち込みの低減用
5
満足度:5.0
この商品は自社内の各部署間の移動時などのダストの持ち込み低減のために使用しているものです。大変良い感じで使用しています。...もっと読む
0人が参考にしています。
冷凍食品の製造工場用
5
満足度:5.0
従業員数が多いので、かなりの使用頻度ですが、汚れをよくとるので 助かっています。
0人が参考にしています。
実験室クリーン対策
5
満足度:5.0
事務所から実験室への入口に設置しました。屋内履きでの運用ですが、予想以上に汚れ付着するので、効果はあると思います。
0人が参考にしています。

よくあるご質問(FAQ)

Qどのくらいの頻度でシートを剥がせば良いですか
A
使用環境にもよりますが、1日1シートを目安にご使用ください
Q粘着クリーンマットのみでも使用できますか
A
裏面フィルムを剥がすと、粘着剤がついているため、そのままでもご使用頂けます

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
粘着クリーンマット 600mm×900mm
粘着クリーンマット フレーム 600mm×1200mm用
コインマット ロールタイプ 1000×5000mm
粘着クリーンマット フレーム 600mm×900mm用
粘着クリーンマット 10・20シート入り
オイルキャッチャーマット 500×900mm(50枚入)
メーカートラスコ中山トラスコ中山トラスコ中山トラスコ中山トラスコ中山トラスコ中山
通常価格16,87524,87859,61520,66018,648 -51,072
通常出荷日1日目1日目4日目2日目1日目〜1日目
商品タイプクリーンマットクリーンマットノンスリップマットクリーンマットクリーンマット吸油・吸水マット
形状シートタイプシートタイプロールタイプ-シートタイプシートタイプ
厚み(mm)1.64541.67
幅(mm)6006601000660600500
長さ(mm)90012705000965-900
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

屋内用マットカテゴリの売れ筋ランキング