17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

コインマット ロールタイプ 1000×2500mm TCM-5025

コインマット ロールタイプ 1000×2500mm

通常単価(税別)
34,796
税込単価
38,276
通常出荷日:1日目

再生素材製で環境に優しい仮設用ゴムシート。【特長】・環境に優しい使用済タイヤチューブの再生品。・簡単に...

詳細を確認
  • 商品タイプ
    ノンスリップマット
  • 形状
    ロールタイプ
  • ブラック
  • 厚み (mm)
    5
  • トラスココード
    288-2132
  • 幅(mm)
    1000
  • 長さ(mm)
    2500
  • 質量
    18kg
  • 特長
    環境に優しい使用済タイヤチューブの再生品です。簡単に施工でき,繰り返し使用可能です。表面形状を工夫して滑りにくくしてあります。カッターにて切断可能です。
  • 用途
    駅舎・道路などの工事現場の歩行路仮設用。立体駐車場。病院・学校などの静粛を要する通路。
  • 表面
    天然ゴム
  • 裏面
    天然ゴム
  • 内容量
    1巻

型番:

TCM-5025
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

環境に優しい、使用済みタイヤチューブを使用した屋外用マット

簡単に施工でき、滑りにくい 材質: 表面/天然ゴム 裏綿/天然ゴム 製造国: 日本

簡単に施工でき、滑りにくい
材質: 表面/天然ゴム 裏綿/天然ゴム
製造国: 日本

拡大写真

拡大写真

使用例

使用例

コインマット ロールタイプ 1,000×2,500mmの外形図と寸法

寸法図(単位: mm)

寸法図(単位: mm)

品番厚み
(mm)
幅×長さ
(mm×m)
質量
(kg)
TCM-50255ブラック1000×2.518

TCM-5025の仕様・寸法情報

商品タイプ
ノンスリップマット
形状
ロールタイプ
ブラック
厚み(mm)
5
トラスココード
288-2132
幅(mm)
1000
長さ(mm)
2500
質量
18kg
特長
環境に優しい使用済タイヤチューブの再生品です。簡単に施工でき,繰り返し使用可能です。表面形状を工夫して滑りにくくしてあります。カッターにて切断可能です。
用途
駅舎・道路などの工事現場の歩行路仮設用。立体駐車場。病院・学校などの静粛を要する通路。
表面
天然ゴム
裏面
天然ゴム
内容量
1巻
-
-

絞り込み条件

  • 内容量

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内

型番リスト

表示件数
型番
TCM-5025

内容量

最小発注数量
1巻
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
34,796
( 38,276 )
1日目

詳細情報

基本情報

再生素材製で環境に優しい仮設用ゴムシート。
【特長】
・環境に優しい使用済タイヤチューブの再生品。
・簡単に施工でき、繰り返し使用可能。カッターにて切断可能。
・表面形状を工夫して滑りにくくしてあります。
【用途】
・駅舎・道路などの工事現場の歩行路仮設用。
・立体駐車場、病院・学校などの静粛を要する通路用。
・イベント会場の養生、道路仮歩道用。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

コインマット ロールタイプ 1000×2500mmの型番TCM-5025のページです。 型番TCM-5025に関する仕様情報を記載しております。
コインマット ロールタイプ 1000×2500mmのレビュー
この商品のレビューはありません

よくあるご質問(FAQ)

Q他のサイズはありますか。
A
はい、1000×5000がございます。また、カッターなどでも切断可能ですので、お好みのサイズでご使用いただけます。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
コインマット ロールタイプ 1000×2500mm
プロブラシマット(泥抜き穴あり)
ダイヤマット(ロールタイプ)
アルマット(ロールタイプ)
耐油ダイヤマット(耐油タイプ・ロールタイプ)
D&Nマット(耐油タイプ)
メーカートラスコ中山トラスコ中山トーワトーワトーワトーワ
通常価格34,79610,825 -38,974 -31,78156,22317,400 -
通常出荷日1日目1日目〜1日目1日目〜1日目1日目
商品タイプノンスリップマット玄関マット通路用マット通路用マット通路用マット疲労軽減マット
形状ロールタイプシートタイプロールタイプロールタイプロールタイプシートタイプ
ブラックグレー----
厚み(mm)525----
トラスココード288-2132-----
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

屋外用マットカテゴリの売れ筋ランキング