17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

吸油・吸水ロールマット(ロールタイプ) TFGR-925

吸油・吸水ロールマット(ロールタイプ)

通常単価(税別)
34,063
税込単価
37,469
通常出荷日:1日目

油性、水性吸着兼用の屋内用マット。【特長】・難燃性繊維を使用した環境配慮型商品。・圧縮加工しており、摩...

詳細を確認
  • 商品タイプ
    吸油・吸水マット
  • 形状
    ロールタイプ
  • グレー
  • 厚み (mm)
    2
  • トラスココード
    392-5986
  • 幅(mm)
    900
  • 長さ(mm)
    25
  • 質量
    5.6kg
  • 特長
    従来のマットと違い,天然繊維を使用した環境配慮型商品です。油だけでなく,水分も吸収する万能型マットです。工場出入り口,作業場通路で靴裏油や飛散油の吸着に最適です。
  • 用途
    オイル・水用。
  • 仕様
    ロールタイプ
  • 材質
    天然繊維主体(ウール),ポリプロピレン
  • 内容量
    1巻

型番:

TFGR-925
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

製品特長・仕様

強酸、強アルカリ等の劇薬物にも耐久性がある屋内フロア用マット

工場出入り口、作業場通路に最適

工場出入り口、作業場通路に最適

製品仕様

品番油吸収量
(L/巻)
幅×長さ
(mm×m)
厚み
(mm)
質量
(kg)
TFGR-92581.6グレー900×2525.6

材質: 天然繊維主体(ウール)

使用方法・使用事例

この商品の使用上の注意

  • 保管の際は火気厳禁です。
  • 廃棄は、地域行政のきまりに従ってください。

使用方法

吸油・吸水ロールマット(ロールタイプ) 使用例

開発秘話

 

安全靴を使用しているユーザー様からタフな床材の要望が多かったため、本シリーズは開発されました。

TFGR-925の仕様・寸法情報

商品タイプ
吸油・吸水マット
形状
ロールタイプ
グレー
厚み(mm)
2
トラスココード
392-5986
幅(mm)
900
長さ(mm)
25
質量
5.6kg
特長
従来のマットと違い,天然繊維を使用した環境配慮型商品です。油だけでなく,水分も吸収する万能型マットです。工場出入り口,作業場通路で靴裏油や飛散油の吸着に最適です。
用途
オイル・水用。
仕様
ロールタイプ
材質
天然繊維主体(ウール),ポリプロピレン
内容量
1巻
RoHS?
10

絞り込み条件

  • 内容量

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内

型番リスト

表示件数
型番
TFGR-925

内容量

RoHS?最小発注数量
1巻
10
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
34,063
( 37,469 )
1日目

詳細情報

基本情報

油性、水性吸着兼用の屋内用マット。
【特長】
・難燃性繊維を使用した環境配慮型商品。
・圧縮加工しており、摩擦にも優れた強度アップしたフロア用ロール。
・油液、水性液体の他に、強酸、強アルカリ等の劇薬物にも耐久性がある万能型マット。
【用途】
・金属加工、機械加工などの油を伴う設備周辺に利用可能。
・工場出入り口、作業場通路などでの靴裏油や飛散油の吸着に最適。
・立ち仕事のクッション材としての疲労防止や工場内の通路でのカーペットとして最適。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

吸油・吸水ロールマット(ロールタイプ)の型番TFGR-925のページです。 型番TFGR-925に関する仕様情報を記載しております。
吸油・吸水ロールマット(ロールタイプ)のレビュー
この商品のレビューはありません

よくあるご質問(FAQ)

Q汚れた場合、水洗いはできますか。
A
はい、できます。
Q1枚あたり、どれぐらいもちますか。
A
使用頻度や使用方法にもよりますが、1ロールあたりの油吸着量は81.6Lです。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
吸油・吸水ロールマット(ロールタイプ)
コインマット ロールタイプ 1000×5000mm
オイルキャッチャーマット 500×900mm(50枚入)
粘着クリーンマット フレーム 600mm×1200mm用
トラスコ中山 ノンスリップマット
粘着クリーンマット 600mm×900mm
メーカートラスコ中山トラスコ中山トラスコ中山トラスコ中山トラスコ中山トラスコ中山
通常価格34,06359,61551,07224,8781,252 -16,875
通常出荷日1日目4日目1日目1日目1日目1日目
商品タイプ吸油・吸水マットノンスリップマット吸油・吸水マットクリーンマットノンスリップマットクリーンマット
形状ロールタイプロールタイプシートタイプシートタイプロールタイプシートタイプ
グレーブラックグリーングリーン-
厚み(mm)257431.6
トラスココード392-5986762-4875283-3620767-9327--
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

屋内用マットカテゴリの売れ筋ランキング