17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

ココバイオ工場用マット(シートタイプ)【100個入り】

通常単価(税別)
28,987
税込単価
31,886
通常出荷日:1日目

【特長】・天然ココヤシの油吸着材を中面に使用しています。・不織布素材は、液体や油を素早く吸収できます。...

詳細を確認
  • 商品タイプ
    吸油・吸水マット
  • 形状
    シートタイプ
  • グレー
  • 幅 (mm)
    400
  • 長さ (mm)
    500
  • 厚み (mm)
    2
  • 油吸収量 (L/枚)
    0.888
  • トラスココード
    327-5655
  • 質量 (kg/箱)
    8.5
  • 特長
    天然ココヤシの油吸着材を中面に使用しています。不織布素材は,液体や油を素早く吸収できます。拭き取り作業も簡単にできます。
  • 用途
    オイル用。
  • 材質
    ココヤシ果皮、PET不織布
  • 内容量
    1箱(100枚)

型番:

GC-FM45
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:
パック (100個入り)

GC-FM45の仕様・寸法情報

商品タイプ
吸油・吸水マット
形状
シートタイプ
グレー
幅(mm)
400
長さ(mm)
500
厚み(mm)
2
油吸収量(L/枚)
0.888
トラスココード
327-5655
質量(kg/箱)
8.5
特長
天然ココヤシの油吸着材を中面に使用しています。不織布素材は,液体や油を素早く吸収できます。拭き取り作業も簡単にできます。
用途
オイル用。
材質
ココヤシ果皮、PET不織布
内容量
1箱(100枚)
-
-

絞り込み条件

  • 内容量

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内

型番リスト

表示件数
型番
GC-FM45

内容量

最小発注数量
1箱(100枚)
1パック

100個入り

通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
28,987
( 31,886 )
1日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・天然ココヤシの油吸着材を中面に使用しています。
・不織布素材は、液体や油を素早く吸収できます。
・拭き取り作業も簡単にできます。
【用途】
・オイル用。
・機械周り。
・足拭き。
・油受け場所。
・機械の分解作業時。
・付着した油の拭き取り。
・床面の油汚れ防止。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

ココバイオ工場用マット(シートタイプ)の型番GC-FM45のページです。 型番GC-FM45に関する仕様情報を記載しております。
ココバイオ工場用マット(シートタイプ)のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ココバイオ工場用マット(シートタイプ)
吸油マット用ベースⅡ(シートタイプ)
吸油マットGY(シートタイプ)
ソーブスタンス用吸油シート
ニュービニールシート ピラミッドタイプ
ニュービニールシート 平板タイプ
メーカーユー・イー・エステラモトテラモトCHECKERS山崎産業山崎産業
通常価格28,98713,100 -2,030 -7,24127,90231,570 -
通常出荷日1日目1日目1日目1日目1日目〜1日目〜
商品タイプ吸油・吸水マット吸油・吸水マット吸油・吸水マット吸油・吸水マット通路用マット通路用マット
形状シートタイプシートタイプシートタイプシートタイプロールタイプロールタイプ
グレー-----
幅(mm)400-----
長さ(mm)500-----

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

屋内用マットカテゴリの売れ筋ランキング