ファクトリーサプライ用品技術窓口

ノンスリップフラットマット

通常単価(税別)
2,160
税込単価
2,376
通常出荷日:1日目

微細な金属チップが、卓越した滑り止め効果を発揮する、フラットタイプのマット。【特長】・滑る床に敷き詰め...

詳細を確認
  • 商品タイプ
    ノンスリップマット
  • 形状
    シートタイプ
  • グレー
  • 幅 (mm)
    300
  • 長さ (mm)
    300
  • 厚み (mm)
    15
  • JANコード
    4904771750651
  • トラスココード
    328-3739
  • 質量(g)
    660.000
  • 材質1
    表面:ポリ塩化ビニール(PVC)再生樹脂、エポキシ、セラクロンB
  • 材質2
    裏面:ポリ塩化ビニール(PVC)再生樹脂
  • タイプ
    本駒
  • サイズ短辺(mm)
    300
  • サイズ長辺(mm)
    300
  • 質量
    660g
  • 特長
    油や水による足元のスリップを防止します。ゴミを下に落とさず,床を保護するフラットタイプです。
  • 用途
    滑り止め用。
  • 表面材質
    ポリ塩化ビニール(PVC)再生樹脂,エポキシ,セラクロンB
  • 裏面材質
    ポリ塩化ビニール(PVC)再生樹脂
  • 内容量
    1枚

型番:

MR-153-673-5
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

製品特長・仕様

製品の基本仕様・特長

特殊加工でスリップ防止
表面に硬質骨材(セラクロン)を接着加工しているため、水や油が付いても滑り止め効果が損なわれません。

ノンスリップフラットマット 仕様01

側面形状

ノンスリップフラットマット 仕様02

無駄なく敷ける
30cm角のジョイント式で必要なサイズやその場の大きさに合わせてカットすることができるので、無駄なく使えて経済的です。

ノンスリップフラットマット 仕様03
 
材質塩化ビニール(再生樹脂)、エポキシ、セラクロンB
規格色
重量1枚約660g(1m2に付約7.3kg)
規格サイズ1枚300×300mm
厚さ約15mm
  • 製品重量の40%再生素材使用

注意・禁止事項

注意・禁止事項

  • 高温場所での使用は避けてください。

お客様の声

お客様の声

現場の切削油が浸み出すところで敷き詰めて使ってます。
安全靴のソールが本当にマットに喰い付く感覚ですよ!
このマットを敷いてからは滑ってヒヤッとすることが無くなりました。
すり減ったところだけ部分的に交換できる手軽さもうれしいです!
 

MR-153-673-5の仕様・寸法情報

商品タイプ
ノンスリップマット
形状
シートタイプ
グレー
幅(mm)
300
長さ(mm)
300
厚み(mm)
15
JANコード
4904771750651
トラスココード
328-3739
質量(g)
660.000
材質1
表面:ポリ塩化ビニール(PVC)再生樹脂、エポキシ、セラクロンB
材質2
裏面:ポリ塩化ビニール(PVC)再生樹脂
タイプ
本駒
サイズ短辺(mm)
300
サイズ長辺(mm)
300
質量
660g
特長
油や水による足元のスリップを防止します。ゴミを下に落とさず,床を保護するフラットタイプです。
用途
滑り止め用。
表面材質
ポリ塩化ビニール(PVC)再生樹脂,エポキシ,セラクロンB
裏面材質
ポリ塩化ビニール(PVC)再生樹脂
内容量
1枚

絞り込み条件

  • 内容量

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内

型番リスト

表示件数
型番
MR-153-673-5

内容量

最小発注数量
1枚
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
2,160
( 2,376 )
1日目

詳細情報

基本情報

微細な金属チップが、卓越した滑り止め効果を発揮する、フラットタイプのマット。
【特長】
・滑る床に敷き詰めるだけでクツ底をガッチリとホールド
【用途】
・油の染みた工場の床の滑り対策などに最適

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

ノンスリップフラットマットの型番MR-153-673-5のページです。 型番MR-153-673-5に関する仕様情報を記載しております。
ノンスリップフラットマットのレビュー
この商品のレビューはありません

よくあるご質問(FAQ)

Q油は床面に通り抜けますか
A
フラットタイプで目を覆っているタイプですので油を床に流したくないお客様に最適です

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ノンスリップフラットマット
吸油クッションマット MR-939-210-0
除菌マット(裏地付)
ノンスリップマット グレー
吸油マットGYランナー(ロールタイプ)
除菌マット テラシック(裏地付)
メーカーテラモトテラモトテラモトテラモトテラモトテラモト
通常価格2,16036,05419,1331,74637,8489,586
通常出荷日1日目1日目1日目1日目1日目1日目
商品タイプノンスリップマット吸油・吸水マットエントランスマットノンスリップマット吸油・吸水マットエントランスマット
形状シートタイプロールタイプシートタイプシートタイプロールタイプシートタイプ
グレーグレーグレーグリーン
幅(mm)300900695300900750
長さ(mm)3002000099530020000900
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

屋内用マットカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト