17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

エコ不織布マット(シートタイプ)

エコ不織布マット(シートタイプ)

通常単価(税別)
2,2584,447特別価格
税込単価
2,4844,892特別価格
一部SALE 2026.03.31まで
通常出荷日:1日目

不織布を再利用した、吸水・吸油用マット。【特長】・靴底の油分や水分をしっかり吸収。・不織布を再利用した...

詳細を確認
  • 商品タイプ
    吸油・吸水マット
  • 形状
    シートタイプ
  • ホワイト
  • 厚み (mm)
    20
  • 特長
    不織布を再利用したマットです。グリーン購入法適合品です。
  • 用途
    オイル・水用。
  • パイル
    ポリエステル・レーヨン・その他
  • 基布
    ポリプロピレン・ポリエステル
  • 内容量
    1枚
未確定 2 件の候補があります。 型番リスト から選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

不織布を再利用し、吸水性も高い

表面形状

表面形状

裏面形状

裏面形状

断面形状

断面形状
ポリエステル・レーヨン・その他/ポリプロピレン・ポリエステル

製品仕様

  • 厚さ/約20mm
  • 重量/700×850mm:約540g、850×1,450mm:約1.1kg
  • 材質/基布:ポリプロピレン・ポリエステル、パイル:ポリエステル・レーヨン・その他
  • 端材繊維約70%使用
  • 廃棄の際は産業廃棄物として、地域の法令に基づいて処分してください。
品番規格サイズ(約)
MR-040-025-0700×850mm
MR-040-035-0850×1450mm

絞り込み条件:3 項目の仕様が未選択です

  • 幅(mm)

  • 長さ(mm)

  • トラスココード

  • 内容量

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内

型番リスト

表示件数

(mm)

長さ

(mm)

トラスココード

質量

油吸収量

内容量

RoHS?最小発注数量
700
850
287-9778
540g
4L/枚
1枚
10
2個
850
1450
287-9786
1.1kg
8L/枚
1枚
10
2個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
2,258
( 2,484 )
1日目
4,4474,234
( 4,657 )
1日目

詳細情報

基本情報

不織布を再利用した、吸水・吸油用マット。
【特長】
・靴底の油分や水分をしっかり吸収。
・不織布を再利用したマット。
・グリーン購入法適合品、塩化ビニール不使用、再生素材。
【用途】
・厨房、店舗バックヤードにお薦め。
・オイル・水用。
・工場や厨房に最適な吸油・吸水マット。
・その他バスマットなどに。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

エコ不織布マット(シートタイプ)のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
エコ不織布マット(シートタイプ)
吸油マットGY(シートタイプ)
粘着マットシート AST 透明
吸油マットGYランナー(ロールタイプ)
粘着マットシート BS 青(60枚層)
ノンスリップマット グレー
メーカーテラモトテラモトテラモトテラモトテラモトテラモト
通常価格2,258-2,030 -17,898 -40,76915,480 -1,746
通常出荷日1日目1日目1日目1日目1日目1日目
商品タイプ吸油・吸水マット吸油・吸水マットクリーンマット吸油・吸水マットクリーンマットノンスリップマット
形状シートタイプシートタイプシートタイプロールタイプシートタイプシートタイプ
ホワイトグレー透明グレーブルーグレー
厚み(mm)2043.643.515
特長不織布を再利用したマットです。グリーン購入法適合品です。従来の吸油マットを上回る性能で靴底についた油分や水分を効果的に除去します。除塵強粘着タイプで、抗菌剤、帯電防止剤入です。通し番号入シートです。従来の吸油マットを上回る性能で靴底についた油分や水分を効果的に除去します油が抜けないように裏面加工を施しています。防炎適合品です。防炎性能登録番号(EO.050287)表面の特殊な接着剤で、靴底に付着したチリやホコリの侵入を防ぎます。汚れたら一枚ずつはがして使う、通し番号入りの除塵粘着シートです。表面を特殊加工しており,あらゆる油に対して防滑効果を発揮します。防炎適合品です。防炎性能登録番号(EO.930612)
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

屋内用マットカテゴリの売れ筋ランキング