17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

除菌マットテラシック(裏地付)用専用液

通常単価(税別)
2,537
税込単価
2,791
通常出荷日:1日目

【特長】・大腸菌・黄色ブドウ球菌はもとより酵母(カビ)類にも威力を発揮する除菌マット用除菌液・除菌液を...

詳細を確認
  • 商品タイプ
    エントランスマット
  • トラスココード
    368-5624
  • 質量
    4kg
  • 用途
    除菌マット用専用液
  • 容量 (L)
    4
  • 内容量
    1本

型番:

MR-120-400-0
解除
  • この商品は2個からご注文いただけます。

  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

大腸菌・黄色ブドウ球菌や、酵母(カビ)類にも威力を発揮する除菌マット用除菌液

使用例

使用イメージ

ジェミニ型除菌剤を採用
ジェミニ型除菌剤ではpH・温度の変化・タンパク質の存在があっても除菌活性が低下しない。

使用方法

  1. 1.除菌マット専用液を原液のまま、除菌マット全体に浸透するまで充分に注いでください。
  2. 2.靴底の汚れをマットで良く落とし、靴底を除菌マット専用液に良く接触させてください。
  3. 3.使用頻度によって液の減り方は異なりますが、約3日を目安に常時靴底がぬれる程度まで随時追加注入してください。
  • ※ 除菌マット専用液を原液または2倍に薄めて、散布や漬け込みの方法で器具機械の除菌が行える。

製品仕様

  • 材質 成分:ジェミニ型除菌成分・水、液性:弱酸性~中性
  • 容量:4L

MR-120-400-0の仕様・寸法情報

商品タイプ
エントランスマット
トラスココード
368-5624
質量
4kg
用途
除菌マット用専用液
容量(L)
4
内容量
1本

絞り込み条件

  • 内容量

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内

型番リスト

表示件数
型番
MR-120-400-0

内容量

最小発注数量
1本
2個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
2,537
( 2,791 )
1日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・大腸菌・黄色ブドウ球菌はもとより酵母(カビ)類にも威力を発揮する除菌マット用除菌液
・除菌液を浸透させ靴底を除菌するマットシリーズの専用液

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

除菌マットテラシック(裏地付)用専用液の型番MR-120-400-0のページです。 型番MR-120-400-0に関する仕様情報を記載しております。
除菌マットテラシック(裏地付)用専用液のレビュー
この商品のレビューはありません

よくあるご質問(FAQ)

Q除菌液の成分を教えてください
A
pH、温度の変化、タンパク質の存在があっても除菌活性が低下しないジェミニ型除菌剤と水を使用しています

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
除菌マットテラシック(裏地付)用専用液
除菌マット(裏地付)
除菌マット テラシック(裏地付)
吸油マットGYランナー(ロールタイプ)
ノンスリップフラットマット
吸油クッションマット MR-939-210-0
メーカーテラモトテラモトテラモトテラモトテラモトテラモト
通常価格2,53719,1339,58637,8482,16036,054
通常出荷日1日目1日目1日目1日目1日目1日目
商品タイプエントランスマットエントランスマットエントランスマット吸油・吸水マットノンスリップマット吸油・吸水マット
トラスココード368-5624368-5616375-7561323-6153328-3739404-0341
質量4kg6.5kg2.5kg12kg660g13kg
用途除菌マット用専用液工場内ライン・事務所・倉庫・手洗い場・食堂などに。除菌用マット。オイル・水用。滑り止め用。オイル用。
容量(L)4-----

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

屋内用マットカテゴリの売れ筋ランキング