ファクトリーサプライ用品技術窓口

除菌マット テラシック(裏地付)

通常単価(税別)
9,586
税込単価
10,545
通常出荷日:1日目

【特長】・細かい繊維が靴底の汚れも除去します・除菌液を浸透させ靴底を除菌するマット【用途】・靴底の除菌...

詳細を確認
  • 商品タイプ
    エントランスマット
  • 形状
    シートタイプ
  • グリーン
  • 幅 (mm)
    750
  • 長さ (mm)
    900
  • 厚み (mm)
    8
  • JANコード
    4904771681917
  • トラスココード
    375-7561
  • 質量(g)
    2500
  • 材質1
    表面:ポリプロピレン100%(原着ポリプロピレン)
  • 材質2
    裏面:塩化ビニール(PVC)
  • 材質3
    フチ:塩化ビニール(PVC)
  • 質量
    2.5kg
  • 特長
    細かい繊維が汚れをしっかり除去するマットです。
  • 用途
    除菌用マット。
  • 表面材質
    ポリプロピレン100%(原着ポリプロピレン)
  • 裏面材質
    塩化ビニール
  • フチ
    塩化ビニール
  • 内容量
    1枚

型番:

MR-120-542-1
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

製品特長・仕様

製品の基本仕様・特長

除菌マット テラシック(裏地付) 仕様01

表面形状

除菌マット テラシック(裏地付) 仕様02

断面形状

材質表面:ポリプロピレン100%(原着ポリプロピレン)
裏面:塩化ビニール
ふち:塩化ビニール
規格色
厚さ約8.0mm
規格サイズ750×900mm
重量約2.5kg
  • 除菌液約1.5Lが適量です。

使用方法・使用事例

使用方法

専用の除菌液を浸透させて靴底を除菌します。

除菌マット テラシック(裏地付) 使用例01
除菌マット テラシック(裏地付) 使用例02

MR-120-542-1の仕様・寸法情報

商品タイプ
エントランスマット
形状
シートタイプ
グリーン
幅(mm)
750
長さ(mm)
900
厚み(mm)
8
JANコード
4904771681917
トラスココード
375-7561
質量(g)
2500
材質1
表面:ポリプロピレン100%(原着ポリプロピレン)
材質2
裏面:塩化ビニール(PVC)
材質3
フチ:塩化ビニール(PVC)
質量
2.5kg
特長
細かい繊維が汚れをしっかり除去するマットです。
用途
除菌用マット。
表面材質
ポリプロピレン100%(原着ポリプロピレン)
裏面材質
塩化ビニール
フチ
塩化ビニール
内容量
1枚
-
-

絞り込み条件

  • 内容量

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内

型番リスト

表示件数
型番
MR-120-542-1

内容量

最小発注数量
1枚
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
9,586
( 10,545 )
1日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・細かい繊維が靴底の汚れも除去します
・除菌液を浸透させ靴底を除菌するマット
【用途】
・靴底の除菌と除塵に

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

除菌マット テラシック(裏地付)の型番MR-120-542-1のページです。 型番MR-120-542-1に関する仕様情報を記載しております。
除菌マット テラシック(裏地付)のレビュー
この商品のレビューはありません

よくあるご質問(FAQ)

Q除菌マット専用液はどのくらいの量入れれば良いですか
A
除菌液約1.5ℓが適量となります

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
除菌マット テラシック(裏地付)
除菌マット(裏地付)
除菌マット ケミタンFB 750mm×900mm(灰色)
ノンスリップマット グレー
吸油マットGYランナー(ロールタイプ)
吸油クッションマット MR-939-210-0
メーカーテラモトテラモトテラモトテラモトテラモトテラモト
通常価格9,58619,90117,2891,74640,76936,054
通常出荷日1日目1日目2日目1日目1日目1日目
商品タイプエントランスマットエントランスマットエントランスマットノンスリップマット吸油・吸水マット吸油・吸水マット
形状シートタイプシートタイプシートタイプシートタイプロールタイプロールタイプ
グリーングレーグレー
幅(mm)750695750300900900
長さ(mm)9009959003002000020000

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

屋内用マットカテゴリの売れ筋ランキング