17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

除菌マット(裏地付)

通常単価(税別)
19,90119,132
税込単価
21,89121,045
一部SALE 2026.03.31まで
通常出荷日:1日目

スポンジと芝状マットで除菌と除塵が同時に行えます。【特長】・除菌液を浸透させ靴底を除菌するマットシリー...

詳細を確認
  • 商品タイプ
    エントランスマット
  • 形状
    シートタイプ
  • 幅 (mm)
    695
  • 長さ (mm)
    995
  • 厚み (mm)
    35
  • トラスココード
    368-5616
  • 質量
    6.5kg
  • 特長
    靴底や足裏に付着した有害な細菌や微生物を除去し,いつも清潔な足もとを保ちます。
  • 用途
    工場内ライン・事務所・倉庫・手洗い場・食堂などに。
  • マット枠
    天然ゴム
  • スポンジ
    ウレタンスポンジ
  • マット
    EVA樹脂
  • 内容量
    1枚

型番:

MR-120-300-0
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

製品特長・仕様

製品の基本仕様・特長

除菌マット(裏地付) 仕様01
除菌マット(裏地付) 仕様02

断面形状

 
材質マット枠:合成ゴム+天然ゴム
スポンジ:ウレタンスポンジ
マット:EVA樹脂

※塩ビ不使用
厚さ約35mm
重量約5.4kg
規格サイズ695×995mm
  • 除菌液約4Lが適量です。

使用方法・使用事例

使用方法

専用の除菌液を浸透させて靴底を除菌します。

除菌マット(裏地付) 使用例02
除菌マット(裏地付) 使用例02

MR-120-300-0の仕様・寸法情報

商品タイプ
エントランスマット
形状
シートタイプ
幅(mm)
695
長さ(mm)
995
厚み(mm)
35
トラスココード
368-5616
質量
6.5kg
特長
靴底や足裏に付着した有害な細菌や微生物を除去し,いつも清潔な足もとを保ちます。
用途
工場内ライン・事務所・倉庫・手洗い場・食堂などに。
マット枠
天然ゴム
スポンジ
ウレタンスポンジ
マット
EVA樹脂
内容量
1枚

絞り込み条件

  • 内容量

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内

型番リスト

表示件数
型番
MR-120-300-0

内容量

最小発注数量
1枚
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
19,90119,132
( 21,045 )
1日目

詳細情報

基本情報

スポンジと芝状マットで除菌と除塵が同時に行えます。
【特長】
・除菌液を浸透させ靴底を除菌するマットシリーズ
・靴底や足裏に付着した有害な細菌や微生物を除去し、いつも清潔な足もとを保つ
【用途】
・工場内ライン・事務所・倉庫・手洗い場・食堂などに
・靴底の除菌と除塵に

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

除菌マット(裏地付)の型番MR-120-300-0のページです。 型番MR-120-300-0に関する仕様情報を記載しております。
除菌マット(裏地付)のレビュー
この商品のレビューはありません

よくあるご質問(FAQ)

Q除菌マット専用液はどのくらいの量入れれば良いですか
A
除菌液約4Lが適量となります

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
除菌マット(裏地付)
除菌マット テラシック(裏地付)
除菌マット ケミタンFB 750mm×900mm(灰色)
ノンスリップマット グレー
吸油マットGYランナー(ロールタイプ)
吸油クッションマット MR-939-210-0
メーカーテラモトテラモトテラモトテラモトテラモトテラモト
通常価格19,9019,58617,2891,74640,76936,054
通常出荷日1日目1日目2日目1日目1日目1日目
商品タイプエントランスマットエントランスマットエントランスマットノンスリップマット吸油・吸水マット吸油・吸水マット
形状シートタイプシートタイプシートタイプシートタイプロールタイプロールタイプ
グリーングレーグレー
幅(mm)695750750300900900
長さ(mm)9959009003002000020000

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

屋内用マットカテゴリの売れ筋ランキング