17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

ニューリブリードマット グリーン・グレー
  • グリーン
  • グレー

ニューリブリードマット グリーン・グレー

通常単価(税別)
9,89025,593
税込単価
10,87928,152
通常出荷日:1日目

独自構造のパイル糸を組み合わせ、高い除塵性・吸水性を兼ね備えたマット。【特長】・有機的なパターンが特徴...

詳細を確認
  • 商品タイプ
    エントランスマット
  • 形状
    シートタイプ
  • 厚み (mm)
    9.4
  • 特長
    変色しにくい原着ナイロンを使用しています。耐久性のある吸水マットです。
  • 用途
    吸水マットとして。
  • 表面材質
    ナイロン
  • 裏面材質
    軟質塩化ビニール
  • 内容量
    1枚
未確定 6 件の候補があります。 型番リスト から選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

靴底の汚れと一緒に水分も取り、フロアをきれいに保つマット

断面形状

断面形状

表面形状

表面形状

使用例

使用例

ニューリブリードマットの特長と仕様

独自の「さや芯構造」でへたらないパイル糸
芯繊維に超極太のモノフィラメントを用いた、さや芯構造のパイル糸により、水を含んだ状態でもへたらない超反発弾性とブラッシング性がある。
また凸凹に直立したループパイル形状による優れたクッション性と耐久性で、踏まれても元の状態にほぼ復元する。

変色しにくい原着ナイロン使用
原着B.C.F.ナイロンの混繊色タイプの使用により、耐光・耐薬品性に優れ、屋外での長時間使用にも耐える。

  • 厚さ:約9.4mm(パイル4~7mm、ベース2.4mm)
  • 材質 表面:ナイロン(さや芯構造糸、原着B.C.F.ナイロン)、裏面:軟質塩化ビニール
  • 1m2に付約4.4kg

絞り込み条件:5 項目の仕様が未選択です

  • 幅(mm)

  • 長さ(mm)

  • JANコード

  • トラスココード

  • 内容量

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内

型番リスト

表示件数

(mm)

長さ

(mm)

JANコード

トラスココード

質量

内容量

最小発注数量
グリーン
600
900
4904771100975
404-0252
2.5kg
1枚
1個
グレー
600
900
4904771101002
404-0261
2.5kg
1枚
1個
グリーン
900
1500
4904771100982
404-0279
6.2kg
1枚
1個
グレー
900
1500
4904771101019
404-0287
6.2kg
1枚
1個
グリーン
900
1800
4904771100999
404-0295
7.5kg
1枚
1個
グレー
900
1800
4904771101026
404-0309
7.5kg
1枚
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
9,890
( 10,879 )
1日目
9,890
( 10,879 )
1日目
21,295
( 23,425 )
1日目
21,295
( 23,425 )
1日目
25,593
( 28,152 )
1日目
25,593
( 28,152 )
1日目

詳細情報

基本情報

独自構造のパイル糸を組み合わせ、高い除塵性・吸水性を兼ね備えたマット。
【特長】
・有機的なパターンが特徴の吸水マット。
・変色しにくい原着ナイロンを使用。
・耐久性のある吸水マット。
【用途】
・靴底の水分吸収に。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

ニューリブリードマット グリーン・グレーのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ニューリブリードマット グリーン・グレー
ノンスリップマット グレー
吸油クッションマット MR-939-210-0
ハイペアロン(裏地付)
吸油マットGY(シートタイプ)
除菌マット(裏地付)
メーカーテラモトテラモトテラモトテラモトテラモトテラモト
通常価格9,890-1,74636,0546,838 -2,030 -19,133
通常出荷日1日目1日目1日目1日目〜1日目1日目
商品タイプエントランスマットノンスリップマット吸油・吸水マットエントランスマット吸油・吸水マットエントランスマット
形状シートタイプシートタイプロールタイプシートタイプシートタイプシートタイプ
厚み(mm)9.41579.5435
特長変色しにくい原着ナイロンを使用しています。耐久性のある吸水マットです。表面を特殊加工しており,あらゆる油に対して防滑効果を発揮します。防炎適合品です。防炎性能登録番号(EO.930612)油汚れなどが目立ちにくいです。約7mm厚のクッション性で疲労軽減性があります。表面は構成繊維の樹脂化で,耐摩耗性・汚れ物質のカキトリ性を付与します。靴底のガンコな汚れも取る抜群の防じん性能と,高級感を兼ね備えたマットです。従来の吸油マットを上回る性能で靴底についた油分や水分を効果的に除去します。靴底や足裏に付着した有害な細菌や微生物を除去し,いつも清潔な足もとを保ちます。
用途吸水マットとして。油などによるスリップ防止。作業場での足元の安全確保。オイル用。屋内,風除室,通路に。オイル・水用。工場内ライン・事務所・倉庫・手洗い場・食堂などに。

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

屋内用マットカテゴリの売れ筋ランキング