17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

テラシックマット(裏地付)

テラシックマット(裏地付)

通常単価(税別)
3,75611,687
税込単価
4,13212,856
通常出荷日:1日目

吸油性能に優れ、厨房出入口や油周りに最適なマット。【特長】・チリやホコリもしっかりとキャッチするマット...

詳細を確認
  • 商品タイプ
    エントランスマット
  • 形状
    シートタイプ
  • 厚み (mm)
    8
  • 特長
    吸油性能に優れ,チリやホコリもしっかりキャッチします。防炎タイプです。
  • 用途
    吸油・除塵用マット。
  • 表面材質
    ポリプロピレン(PP)100%(原着ポリプロピレン)
  • 裏面材質
    軟質塩化ビニール
  • 内容量
    1枚
未確定 3 件の候補があります。 型番リスト から選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

吸油性能に優れ、チリやホコリもしっかりキャッチするマット

断面形状

断面形状(原着ポリプロピレン、軟質塩化ビニール)

表面形状

表面形状

製品仕様

品番規格サイズ
MR-039-020-1450×750mm
MR-039-040-1600×900mm
MR-039-048-1900×1800mm
  • 厚さ:約8mm(パイル6mm、ベース2mm)
  • 材質 表面:ポリプロピレン100%(原着ポリプロピレン)、裏面:軟質塩化ビニール
  • 規格色:緑

絞り込み条件:3 項目の仕様が未選択です

  • 幅(mm)

  • 長さ(mm)

  • トラスココード

  • 内容量

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内

型番リスト

表示件数

(mm)

長さ

(mm)

トラスココード

質量

内容量

最小発注数量
450
750
409-6657
1.02kg
1枚
4個
600
900
409-6665
1.62kg
1枚
2個
900
1800
409-6673
4.86kg
1枚
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
3,756
( 4,132 )
1日目
5,042
( 5,546 )
1日目
11,687
( 12,856 )
1日目

詳細情報

基本情報

吸油性能に優れ、厨房出入口や油周りに最適なマット。
【特長】
・チリやホコリもしっかりとキャッチするマット。
・吸油性能に優れ、チリやホコリもしっかりキャッチします。
・防炎タイプです。
【用途】
・吸油・除塵用マット。
・厨房出入り口や油まわりに。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

テラシックマット(裏地付)のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
テラシックマット(裏地付)
チャイムマット(裏地付)
除菌マット(裏地付)
除菌マット テラシック(裏地付)
吸油クッションマット MR-939-210-0
ノンスリップマット グレー
メーカーテラモトテラモトテラモトテラモトテラモトテラモト
通常価格3,756-3,268 -19,9019,58636,0541,746
通常出荷日1日目1日目〜1日目1日目1日目1日目
商品タイプエントランスマットエントランスマットエントランスマットエントランスマット吸油・吸水マットノンスリップマット
形状シートタイプシートタイプシートタイプシートタイプロールタイプシートタイプ
グレーグリーングレー
厚み(mm)812358715
特長吸油性能に優れ,チリやホコリもしっかりキャッチします。防炎タイプです。マット上に水がたまらないように,四隅に水抜き用の溝がありお掃除にも便利です。靴底や足裏に付着した有害な細菌や微生物を除去し,いつも清潔な足もとを保ちます。細かい繊維が汚れをしっかり除去するマットです。油汚れなどが目立ちにくいです。約7mm厚のクッション性で疲労軽減性があります。表面は構成繊維の樹脂化で,耐摩耗性・汚れ物質のカキトリ性を付与します。表面を特殊加工しており,あらゆる油に対して防滑効果を発揮します。防炎適合品です。防炎性能登録番号(EO.930612)

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

屋内用マットカテゴリの売れ筋ランキング