17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

あなたと同じ商品を見たお客様は
こちらの商品も見ています

泥っぷマット
山崎産業
ノンスリップマット グレー
テラモト
タイルカーペット【20個入り】
エスコ
トレビアンHC(裏地付)

トレビアンHC(裏地付)

通常単価(税別)
2,5095,850
税込単価
2,7606,435
通常出荷日:1日目~2日目

オフィスや店舗に最適な除塵マット。【特長】・B.C.Fナイロン100%の表面材質で強力に除塵。・スタン...

詳細を確認
  • 商品タイプ
    エントランスマット
  • 形状
    シートタイプ
  • 厚み (mm)
    9.2
  • 特長
    スタンダードな繊維マットです。裏面は水分を通さないので床を保護します。
  • 用途
    屋内,風除室,通路に。
  • 表面材質
    ナイロン100%(B.C.F.ナイロン)
  • 裏面材質
    軟質塩化ビニール
  • 内容量
    1枚
未確定 6 件の候補があります。 型番リスト から選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

オフィスや店舗に最適な除塵マット

断面形状

断面形状(B.C.F.ナイロン、軟質塩化ビニール)

表面形状

表面形状

製品仕様

  • サイズ:約9.2mm(パイル7.2mm、ベース2mm)
  • 材質 表面:ナイロン100%(B.C.F.ナイロン)、裏面:軟質塩化ビニール
  • 重量:1m2に付約3.2kg

絞り込み条件:4 項目の仕様が未選択です

  • 幅(mm)

  • 長さ(mm)

  • トラスココード

  • 内容量

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内
    • 2日以内

型番リスト

表示件数

(mm)

長さ

(mm)

トラスココード

質量

内容量

最小発注数量
360
600
368-5306
691g
1枚
1個
360
600
368-5314
691g
1枚
1個
450
750
368-5322
1.08kg
1枚
1個
450
750
368-5331
1.08kg
1枚
1個
600
900
368-5349
1.728kg
1枚
1個
600
900
368-5357
1.728kg
1枚
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
2,509
( 2,760 )
1日目
2,509
( 2,760 )
1日目
3,531
( 3,884 )
1日目
3,531
( 3,884 )
1日目
5,850
( 6,435 )
1日目
5,763
( 6,339 )
2日目

詳細情報

基本情報

オフィスや店舗に最適な除塵マット。
【特長】
・B.C.Fナイロン100%の表面材質で強力に除塵。
・スタンダードな繊維マット。
・裏面は水分を通さないので床を保護。
・防炎品。
【用途】
・屋内、風除室、通路に。
・靴底の除塵に。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

トレビアンHC(裏地付)のレビュー
この商品のレビューはありません

よくあるご質問(FAQ)

Q裏地の材質は何ですか
A
軟質の塩ビ材質になります

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
トレビアンHC(裏地付)
ハイペアロン(裏地付)
エコレインマット(裏地付)
チャイムマット(裏地付)
テラシックマット(裏地付)
除菌マット(裏地付)
メーカーテラモトテラモトテラモトテラモトテラモトテラモト
通常価格2,509-6,838 -7,650 -3,268 -3,756 -19,901
通常出荷日1日目〜1日目〜1日目〜1日目〜1日目1日目
商品タイプエントランスマットエントランスマットエントランスマットエントランスマットエントランスマットエントランスマット
形状シートタイプシートタイプシートタイプシートタイプシートタイプシートタイプ
厚み(mm)9.29.510.112835
特長スタンダードな繊維マットです。裏面は水分を通さないので床を保護します。靴底のガンコな汚れも取る抜群の防じん性能と,高級感を兼ね備えたマットです。靴底に付いた水気を速吸水します。色落・色あせしにくいです。マット上に水がたまらないように,四隅に水抜き用の溝がありお掃除にも便利です。吸油性能に優れ,チリやホコリもしっかりキャッチします。防炎タイプです。靴底や足裏に付着した有害な細菌や微生物を除去し,いつも清潔な足もとを保ちます。
用途屋内,風除室,通路に。屋内,風除室,通路に。雨天時の玄関や通路,手洗い場,トイレや風呂場の出入口などに。屋内,屋外,風除室の出入口に。吸油・除塵用マット。工場内ライン・事務所・倉庫・手洗い場・食堂などに。
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

屋内用マットカテゴリの売れ筋ランキング