17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

エコレインマット(裏地付)

通常単価(税別)
7,65021,901
税込単価
8,41524,091
通常出荷日:1日目~4日目

雨の日のフロアをきれいに保つ吸水マット。【特長】・繊維部分に再生PET材を使用。・靴底に付いた水気を速...

詳細を確認
  • 商品タイプ
    エントランスマット
  • 形状
    シートタイプ
  • 厚み (mm)
    10.1
  • 特長
    靴底に付いた水気を速吸水します。色落・色あせしにくいです。
  • 用途
    雨天時の玄関や通路,手洗い場,トイレや風呂場の出入口などに。
  • 表面材質
    ポリエステル100%(厚着ポリエステル,再生PET50%)
  • 裏面材質
    軟質塩化ビニール
  • 内容量
    1枚
未確定 5 件の候補があります。 型番リスト から選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

靴底の水分を素早く吸い取り、雨の日のフロアをきれいに保つエコレインマット

雨の日のフロアをきれいに保つエコレインマットシリーズ

雨の日のフロアをきれいに保つエコレインマットシリーズ

断面形状

断面形状(原着ポリエステル、再生PET、軟質塩化ビニール)

再生PET使用

「繊維部分」は再生PET使用
マット表面の繊維部分にペットボトルの再生樹脂を主原料として加工した繊維を使用。PETボトルリサイクル推進協議会により認定された、環境にやさしいマット。

靴底に付いた水分を速吸水

靴底に付いた水分を速吸水
毛足の柔らかいカットパイルと、アクセントのループパイルが、ソフトな踏み心地を与えつつ細かな砂やホコリも取り込む。

色落ち・色褪せしにくい

色落ち・色褪せしにくい
繊維の原料そのものに、色のもととなる顔料を練り込んだ現着糸を使用。色落ち、色褪せなどがしにくく、堅牢度にも優れている。

製品仕様

  • サイズ 約10.1mm(パイル8.5mm、ベース1.6mm)
  • 材質 表面:ポリエステル100%(原着ポリエステル、再生PET50%)、裏面:軟質塩化ビニール
  • 規格色(コード):グリーン(1)・レッド(2)・グレー(5)
  • 再生素材
品番規格サイズ
MR-026-140600×900mm
MR-026-146900×1500mm
MR-026-148900×1800mm

絞り込み条件:4 項目の仕様が未選択です

  • 幅(mm)

  • 長さ(mm)

  • トラスココード

  • 内容量

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内
    • 4日以内

型番リスト

表示件数

(mm)

長さ

(mm)

トラスココード

質量

内容量

最小発注数量
グリーン
600
900
368-5241
1.7kg
1枚
2個
グレー
600
900
368-5250
1.7kg
1枚
2個
グレー
900
1500
368-5276
4.2kg
1枚
1個
グリーン
900
1800
368-5284
5kg
1枚
1個
グレー
900
1800
368-5292
5kg
1枚
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
7,650
( 8,415 )
1日目
7,650
( 8,415 )
4日目
18,689
( 20,558 )
1日目
21,901
( 24,091 )
1日目
21,901
( 24,091 )
1日目

詳細情報

基本情報

雨の日のフロアをきれいに保つ吸水マット。
【特長】
・繊維部分に再生PET材を使用。
・靴底に付いた水気を速吸水します。
・色落・色あせしにくいです。
【用途】
・靴底の水分吸収に。
・雨天時の玄関や通路、手洗い場、トイレや風呂場の出入口などに。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

エコレインマット(裏地付)のレビュー
この商品のレビューはありません

よくあるご質問(FAQ)

Qマットの厚さはどのくらいありますか
A
パイル(繊維面)が約8.5㎜、ベース(裏地)が約1.6㎜で合計約10.1㎜となります

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
エコレインマット(裏地付)
ハイペアロン(裏地付)
チャイムマット(裏地付)
テラシックマット(裏地付)
除菌マット(裏地付)
トレビアンHC(裏地付)
メーカーテラモトテラモトテラモトテラモトテラモトテラモト
通常価格7,650-6,838 -3,268 -3,756 -19,1332,509 -
通常出荷日1日目〜1日目〜1日目〜1日目1日目1日目〜
商品タイプエントランスマットエントランスマットエントランスマットエントランスマットエントランスマットエントランスマット
形状シートタイプシートタイプシートタイプシートタイプシートタイプシートタイプ
厚み(mm)10.19.5128359.2
特長靴底に付いた水気を速吸水します。色落・色あせしにくいです。靴底のガンコな汚れも取る抜群の防じん性能と,高級感を兼ね備えたマットです。マット上に水がたまらないように,四隅に水抜き用の溝がありお掃除にも便利です。吸油性能に優れ,チリやホコリもしっかりキャッチします。防炎タイプです。靴底や足裏に付着した有害な細菌や微生物を除去し,いつも清潔な足もとを保ちます。スタンダードな繊維マットです。裏面は水分を通さないので床を保護します。
用途雨天時の玄関や通路,手洗い場,トイレや風呂場の出入口などに。屋内,風除室,通路に。屋内,屋外,風除室の出入口に。吸油・除塵用マット。工場内ライン・事務所・倉庫・手洗い場・食堂などに。屋内,風除室,通路に。

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト