ファクトリーサプライ用品技術窓口

ナイロンブラッシュH-40 MR-097-141-0

ナイロンブラッシュH-40

通常単価(税別)
30,507
税込単価
33,558
通常出荷日:1日目

ナイロン製超極太ブラシで粗土砂を力強くかき取るマット。【特長】・丈夫な超極太ナイロンを使用しているため...

詳細を確認
  • 商品タイプ
    玄関マット
  • 形状
    シートタイプ
  • 幅 (mm)
    620
  • 長さ (mm)
    890
  • 厚み (mm)
    40
  • JANコード
    4904771289007
  • トラスココード
    375-7544
  • 質量(g)
    8000.0
  • 材質1
    ベース部:中低圧ポリエチレン、ブラシ部:ナイロン
  • タイプ
    ブラシ本体
  • 質量
    11.6kg
  • 特長
    超極太ブラシが靴底に付いた土砂をしっかり落とします。巻取り可能です。塩ビ不使用です
  • 用途
    工場や作業場の切削加工場,安全靴を使用する場所。
  • 仕様
    振動防止兼用ゴム製ノンスリップ付
  • ベース部
    中低圧ポリエチレン
  • ブラシ部
    ナイロン
  • 内容量
    1枚

型番:

MR-097-141-0
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

製品仕様

ナイロンブラッシュH-40 製品画像

ナイロンブラッシュH-40 製品画像

巻き取ることが可能で簡単に掃除や移動ができる。

巻き取ることが可能で簡単に掃除や移動ができる。

マットの裏面にゴム製のノンスリップがセット。

マットの裏面にゴム製のノンスリップがセット。

超極太ブラシが靴底に付いた土砂をしっかり落とす。

超極太ブラシが靴底に付いた土砂をしっかり落とす。

  • サイズ:620×890mm。
  • 厚み:約40mm。

材質

  • ベース部:ポリエチレン。
  • ブラシ部:ナイロン。
  • 金具:スチールにメッキ仕上。

MR-097-141-0の仕様・寸法情報

商品タイプ
玄関マット
形状
シートタイプ
幅(mm)
620
長さ(mm)
890
厚み(mm)
40
JANコード
4904771289007
トラスココード
375-7544
質量(g)
8000.0
材質1
ベース部:中低圧ポリエチレン、ブラシ部:ナイロン
タイプ
ブラシ本体
質量
11.6kg
特長
超極太ブラシが靴底に付いた土砂をしっかり落とします。巻取り可能です。塩ビ不使用です
用途
工場や作業場の切削加工場,安全靴を使用する場所。
仕様
振動防止兼用ゴム製ノンスリップ付
ベース部
中低圧ポリエチレン
ブラシ部
ナイロン
内容量
1枚

絞り込み条件

  • 内容量

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内

型番リスト

表示件数
型番
MR-097-141-0

内容量

最小発注数量
1枚
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
30,507
( 33,558 )
1日目

詳細情報

基本情報

ナイロン製超極太ブラシで粗土砂を力強くかき取るマット。
【特長】
・丈夫な超極太ナイロンを使用しているため、靴底の土砂をしっかり落とす。
・巻き取ることが可能で簡単に掃除や移動ができるマット。
・マットの裏面にゴム製のノンスリップがセットされているためズレを防止。
【用途】
・頑固な汚れや粗土砂の付着しやすい場所に最適。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

ナイロンブラッシュH-40の型番MR-097-141-0のページです。 型番MR-097-141-0に関する仕様情報を記載しております。
ナイロンブラッシュH-40のレビュー
3平均満足度:3.01件のレビュー
靴底清掃
3
満足度:3.0
商品ページの写真だと、マットとマットベースのセットと勘違いしてしまう。画像は分けた方が親切だと思う。
0人が参考にしています。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ナイロンブラッシュH-40
ナイロンブラッシュH-40 マットベース
テラマット ダイヤ コーヒー
花柄ヨクトールマット
テラモト 花柄ヨクトールマット 若草 
ナイロンブラッシュ H-30
メーカーテラモトテラモトテラモトテラモトテラモトテラモト
通常価格30,50714,4245,9744,6187,1881,297
通常出荷日1日目1日目2日目1日目5日目4日目
商品タイプ玄関マット玄関マットクリーンマット玄関マットクリーンマットクリーンマット
形状シートタイプシートタイプシートタイプシートタイプシートタイプシートタイプ
コーヒー若草若草-
幅(mm)620695600450600152
長さ(mm)890995900747874152

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

屋外用マットカテゴリの売れ筋ランキング