ファクトリーサプライ用品技術窓口

花柄ヨクトールマット MR-103-223-7

花柄ヨクトールマット

通常単価(税別)
4,618
税込単価
5,080
通常出荷日:1日目

靴裏の土砂や雪などを強力にかき取る、花柄の除塵マット。【特長】・太い葉で泥や土砂を落とすことができる。...

詳細を確認
  • 商品タイプ
    玄関マット
  • 形状
    シートタイプ
  • 若草
  • 幅 (mm)
    450
  • 長さ (mm)
    747
  • 厚み (mm)
    34
  • JANコード
    4904771496276
  • トラスココード
    368-5608
  • 質量(g)
    1700
  • 材質1
    エチレン酢酸ビニール樹脂(EVA)
  • 質量
    1.7kg
  • 特長
    太い葉で靴底の泥や粗土砂,雪をきれいに落とします。マット上に土砂が残らず防じん効果を損ないません。
  • 用途
    屋内,屋外,風除室の出入口に。
  • 材質
    EVA樹脂
  • 内容量
    1枚

型番:

MR-103-223-7
解除
  • この商品は3個からご注文いただけます。

  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

製品仕様

マット上に土砂が残らず除塵効果が長持ち

マット上に土砂が残らず除塵効果が長持ち

土砂や雪などの粗土砂が多い場所に

土砂や雪などの粗土砂が多い場所に

  • サイズ:450×747mm。
  • 厚み:約34mm。
  • 重量:約1.7kg。
  • 材質:特殊ポリエチレン。

MR-103-223-7の仕様・寸法情報

商品タイプ
玄関マット
形状
シートタイプ
若草
幅(mm)
450
長さ(mm)
747
厚み(mm)
34
JANコード
4904771496276
トラスココード
368-5608
質量(g)
1700
材質1
エチレン酢酸ビニール樹脂(EVA)
質量
1.7kg
特長
太い葉で靴底の泥や粗土砂,雪をきれいに落とします。マット上に土砂が残らず防じん効果を損ないません。
用途
屋内,屋外,風除室の出入口に。
材質
EVA樹脂
内容量
1枚
-
-

絞り込み条件

  • 内容量

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内

型番リスト

表示件数
型番
MR-103-223-7

内容量

最小発注数量
1枚
3個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
4,618
( 5,080 )
1日目

詳細情報

基本情報

靴裏の土砂や雪などを強力にかき取る、花柄の除塵マット。
【特長】
・太い葉で泥や土砂を落とすことができる。
・雪を落とすことにも長けているマット。
・マット上に土砂が残らず除塵効果が長持ち。
【用途】
・土砂や雪などの粗土砂が多い場所に。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

花柄ヨクトールマットの型番MR-103-223-7のページです。 型番MR-103-223-7に関する仕様情報を記載しております。
花柄ヨクトールマットのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
花柄ヨクトールマット
テラモト 花柄ヨクトールマット 若草 
ナイロンブラッシュH-40
ナイロンブラッシュH-40 マットベース
テラマット ダイヤ コーヒー
ナイロンブラッシュ H-30
メーカーテラモトテラモトテラモトテラモトテラモトテラモト
通常価格4,6187,07630,50714,4245,9741,297
通常出荷日1日目5日目1日目1日目2日目4日目
商品タイプ玄関マットクリーンマット玄関マット玄関マットクリーンマットクリーンマット
形状シートタイプシートタイプシートタイプシートタイプシートタイプシートタイプ
若草若草コーヒー-
幅(mm)450600620695600152
長さ(mm)747874890995900152

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

屋外用マットカテゴリの売れ筋ランキング