17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

ポリバックマンモス(TM)マット(ロールタイプ)

通常単価(税別)
49,816
税込単価
54,798
通常出荷日:1日目

【特長】・マット裏面はポリプロピレンでコーティングされており、吸収した液体が床面にしみ出ません・汚れの...

詳細を確認
  • 商品タイプ
    吸油・吸水マット
  • 形状
    ロールタイプ
  • グレー
  • 幅 (mm)
    790
  • 長さ (m)
    30
  • 厚み (mm)
    3
  • 油吸収量 (L/巻)
    56.8
  • トラスココード
    375-0400
  • 質量 (kg)
    11
  • 特長
    マット裏面はポリプロピレンでコーティングされており,吸収した液体が床面にしみ出ません。汚れの目立ちにくいダークグレーのマットで,長期間使用することができます。
  • 用途
    オイル・水・溶剤用。
  • 仕様
    防炎適合品
  • 材質
    表、ポリプロピレン(PP)ポリエステル(PE)/裏、ポリプロピレン(PP)
  • 内容量
    1巻

型番:

MAT270SB
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

製品特長・仕様

型番サイズ重量吸収量
MAT270SB幅79cm×長さ30m×厚み3mm約10.9kg/袋約56.8L/袋

使用方法・使用事例

使用事例

ポリバックマンモス(TM)マット(ロールタイプ) 使用事例

MAT270SBの仕様・寸法情報

商品タイプ
吸油・吸水マット
形状
ロールタイプ
グレー
幅(mm)
790
長さ(m)
30
厚み(mm)
3
油吸収量(L/巻)
56.8
トラスココード
375-0400
質量(kg)
11
特長
マット裏面はポリプロピレンでコーティングされており,吸収した液体が床面にしみ出ません。汚れの目立ちにくいダークグレーのマットで,長期間使用することができます。
用途
オイル・水・溶剤用。
仕様
防炎適合品
材質
表、ポリプロピレン(PP)ポリエステル(PE)/裏、ポリプロピレン(PP)
内容量
1巻

絞り込み条件

  • 内容量

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内

型番リスト

表示件数
型番
MAT270SB

内容量

最小発注数量
1巻
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
49,816
( 54,798 )
1日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・マット裏面はポリプロピレンでコーティングされており、吸収した液体が床面にしみ出ません
・汚れの目立ちにくいダークグレーのマットで、長期間使用することができます
【用途】
・オイル・水・溶剤用
・往来の激しい通路や作業者の足元に

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

ポリバックマンモス(TM)マット(ロールタイプ)の型番MAT270SBのページです。 型番MAT270SBに関する仕様情報を記載しております。
ポリバックマンモス(TM)マット(ロールタイプ)のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ポリバックマンモス(TM)マット(ロールタイプ)
ポリパックピグRエレファントマット(ロールタイプ)
ピグRマット ヘビーウェイト(ロールタイプ)
3M(TM) 油とりマット(シートタイプ)
吸油マットDP ロールタイプ
3MTM油とりマット(ロールタイプ)
メーカーニューピグコーポレーションニューピグコーポレーションニューピグコーポレーションスリーエムジャパン山崎産業スリーエムジャパン
通常価格49,81650,70342,235 -9,545 -60,53656,494
通常出荷日1日目4日目1日目1日目1日目1日目
商品タイプ吸油・吸水マット吸油・吸水マット吸油・吸水マット吸油・吸水マット吸油・吸水マット吸油・吸水マット
形状ロールタイプロールタイプロールタイプシートタイプロールタイプロールタイプ
グレーグレーグレー---
幅(mm)790790----
長さ(m)303045---

屋内用マットカテゴリの売れ筋ランキング