17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

ポリパックピグRエレファントマット(ロールタイプ)

通常単価(税別)
49,697
税込単価
54,667
通常出荷日:4日目

【特長】・耐久性と吸収力を兼ね備えたマットです。・ポリエステルのステッチでマットの層をジクザグにしっか...

詳細を確認
  • 商品タイプ
    吸油・吸水マット
  • 形状
    ロールタイプ
  • グレー
  • 幅 (mm)
    790
  • 長さ (m)
    30
  • 厚み (mm)
    3
  • 油吸収量 (L/巻)
    54.9
  • トラスココード
    364-6840
  • 質量 (kg)
    11.3
  • 特長
    耐久性と吸収力を兼ね備えたマットです。ポリエステルのステッチでマットの層をジクザグにしっかり縫いこみ,耐久性を向上させています。
  • 用途
    オイル・水・溶剤用。
  • 仕様
    防炎適合品
  • 材質
    表、ポリプロピレン(PP)ポリエステル(PE)/裏、ポリプロピレン(PP)
  • 内容量
    1巻

型番:

MAT270A
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

MAT270Aの仕様・寸法情報

商品タイプ
吸油・吸水マット
形状
ロールタイプ
グレー
幅(mm)
790
長さ(m)
30
厚み(mm)
3
油吸収量(L/巻)
54.9
トラスココード
364-6840
質量(kg)
11.3
特長
耐久性と吸収力を兼ね備えたマットです。ポリエステルのステッチでマットの層をジクザグにしっかり縫いこみ,耐久性を向上させています。
用途
オイル・水・溶剤用。
仕様
防炎適合品
材質
表、ポリプロピレン(PP)ポリエステル(PE)/裏、ポリプロピレン(PP)
内容量
1巻
RoHS?
10
-
-

絞り込み条件

  • 内容量

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 4日以内

型番リスト

表示件数
型番
MAT270A

内容量

RoHS?最小発注数量
1巻
10
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
49,697
( 54,667 )
4日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・耐久性と吸収力を兼ね備えたマットです。
・ポリエステルのステッチでマットの層をジクザグにしっかり縫いこみ、耐久性を向上させています。
【用途】
・オイル・水・溶剤用。
・工場内の通行量のあるエリアで液体を吸収。
・滑りやすく、汚れがちな機械前の作業者の足元。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

ポリパックピグRエレファントマット(ロールタイプ)の型番MAT270Aのページです。 型番MAT270Aに関する仕様情報を記載しております。
ポリパックピグRエレファントマット(ロールタイプ)のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ポリパックピグRエレファントマット(ロールタイプ)
ポリバックマンモス(TM)マット(ロールタイプ)
ピグRマット ヘビーウェイト(ロールタイプ)
プロマット(R) ずれ防止タイプ AMR2004R
ニューパワーセル(R)
吸油マットDP ロールタイプ
メーカーニューピグコーポレーションニューピグコーポレーションニューピグコーポレーションプロマットテラモト山崎産業
通常価格49,69749,86041,911 -38,0209,221 -53,763
通常出荷日4日目1日目1日目4日目2日目1日目
商品タイプ吸油・吸水マット吸油・吸水マット吸油・吸水マット吸油・吸水マット通路用マット吸油・吸水マット
形状ロールタイプロールタイプロールタイプロールタイプシートタイプロールタイプ
グレーグレーグレー---
幅(mm)790790----
長さ(m)303045---
よく一緒に購入される商品

屋内用マットカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト