17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

コロナ22 長さ25m乱(ロールタイプ)

コロナ22 長さ25m乱(ロールタイプ)

通常単価(税別)
35,93564,017
税込単価
39,52970,419
通常出荷日:1日目~4日目

多目的に使用可能なパンチカーペット。【特長】・ホルムアルデヒド対策品。・防炎適合品。・防炎試験登録番号...

詳細を確認

ご注意

  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。色については「製品カラー」をご確認ください。
未確定 31 件の候補があります。 型番リスト から選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

製品カラー

通路から養生まで幅広くフォロー

505-0021

505-0021

  • 材質:ポリプロピレン 100%
  • 1m2重量:約725g
  • 多目的に使用可能なパンチカーペット。

絞り込み条件:6 項目の仕様が未選択です

  • JANコード

  • トラスココード

  • 質量(g)

  • 幅(mm)

  • 内容量

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内
    • 4日以内

型番リスト

表示件数

JANコード

トラスココード

質量(g)

幅(mm)

内容量

最小発注数量
M117
4964079029293
802-1010
16500.0
910
-
1個
M211
4964079029309
802-1011
16500.0
910
-
1個
M213
4964079029323
802-1013
16500.0
910
-
1個
M317
4964079029347
802-1014
16500.0
910
-
1個
M413
4964079029378
802-1015
16500.0
910
-
1個
M414
4964079029385
802-1016
16500.0
910
-
1個
M415
4964079029392
802-1017
16500.0
910
-
1個
M416
4964079029408
802-1018
16500.0
910
-
1個
M419
4964079029415
802-1019
16500.0
910
-
1個
M611
4964079029439
802-1021
16500.0
910
-
1個
M614
4964079029446
802-1022
16500.0
910
-
1個
M615
4964079029453
802-1023
16500.0
910
-
1個
M617
4964079029460
802-1024
16500.0
910
-
1個
M111
4964079029484
120-8938
33000
1820
-
1個
M112
4964079029491
120-8952
33000
1820
-
1個
M117
4964079029521
120-8894
33000
1820
-
1個
M211
4964079029538
120-8936
33000
1820
-
1個
M213
4964079029552
120-8914
33000
1820
-
1個
M317
4964079029576
120-8932
33000
1820
-
1個
M318
4964079029583
120-8931
33000
1820
-
1個
M411
4964079029590
120-8948
33000
1820
-
1個
M413
4964079029606
120-8944
33000
1820
-
1個
M414
4964079029613
120-8887
33000
1820
-
1個
M415
4964079029620
120-8927
33000
1820
-
1個
M416
4964079029637
120-8879
33000
1820
-
1個
M419
4964079029644
120-8940
33000
1820
-
1個
M611
4964079029668
120-8941
33000
1820
-
1個
M614
4964079029675
120-8902
33000
1820
-
1個
M615
4964079029682
120-8920
33000
1820
-
1個
M617
4964079029699
120-8881
33000
1820
-
1個
M411
4964079029361
443-8914
16500.0
910
1巻
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
35,935
( 39,529 )
4日目
35,935
( 39,529 )
4日目
35,935
( 39,529 )
4日目
35,935
( 39,529 )
4日目
35,935
( 39,529 )
4日目
35,935
( 39,529 )
4日目
35,935
( 39,529 )
4日目
35,935
( 39,529 )
4日目
35,935
( 39,529 )
4日目
35,935
( 39,529 )
4日目
35,935
( 39,529 )
4日目
35,935
( 39,529 )
4日目
35,935
( 39,529 )
4日目
62,575
( 68,833 )
4日目
62,575
( 68,833 )
4日目
61,197
( 67,317 )
4日目
61,197
( 67,317 )
4日目
62,575
( 68,833 )
4日目
62,575
( 68,833 )
4日目
64,017
( 70,419 )
4日目
64,017
( 70,419 )
4日目
64,017
( 70,419 )
4日目
64,017
( 70,419 )
4日目
62,575
( 68,833 )
4日目
62,575
( 68,833 )
4日目
62,575
( 68,833 )
4日目
61,197
( 67,317 )
4日目
61,197
( 67,317 )
4日目
61,197
( 67,317 )
4日目
62,575
( 68,833 )
4日目
36,902
( 40,592 )
1日目

詳細情報

基本情報

多目的に使用可能なパンチカーペット。
【特長】
・ホルムアルデヒド対策品。
・防炎適合品。
・防炎試験登録番号(ET790263)。
【用途】
・屋内用、通路、床材保護に最適。

ご注意

  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。色については「製品カラー」をご確認ください。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

コロナ22 長さ25m乱(ロールタイプ)のレビュー
この商品のレビューはありません

よくあるご質問(FAQ)

Qカットは容易にできますか。
A
カッター等にて可能です。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
コロナ22 長さ25m乱(ロールタイプ)
ビニール長マット B山・ロールタイプ
ビニール長マット D山・ロールタイプ
ビニール長マット ピラミッド・ロールタイプ
ビニールクリアマット(ピラミッド・ロールタイプ)
ミヅシマ コロナ22 M113 910mmX25m乱
メーカーミヅシマ工業ミヅシマ工業ミヅシマ工業ミヅシマ工業ミヅシマ工業ミヅシマ工業
通常価格35,935-42,971 -83,07234,93534,89336,902
通常出荷日1日目〜4日目4日目1日目4日目1日目〜
商品タイプカーペット通路用マット通路用マット通路用マット通路用マット通路用マット
形状ロールタイプシートタイプロールタイプロールタイプロールタイプロールタイプ
材質1ポリプロピレン100%/裏加工:難燃ラテックスコーティング表面・裏面:再生塩化ビニール(PVC)再生塩化ビニール表面・裏面:再生塩化ビニール(PVC)再生塩化ビニール(PVC)-
長さ(m)252020202025
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

屋内用マットカテゴリの売れ筋ランキング