17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

クリーンマット抗菌クリーンマット弱粘タイプ【40個入り】

通常単価(税別)
10,689
税込単価
11,758
通常出荷日:1日目

【特長】・フィルム表面に抗菌効果を持つので、二次感染を防ぎます。・使用後フィルムは、焼却処分できます。...

詳細を確認
  • 商品タイプ
    クリーンマット
  • 形状
    シートタイプ
  • 詳細タイプ
    抗菌クリーンマット弱粘タイプ
  • グリーン
  • 幅 (mm)
    600
  • 長さ (mm)
    900
  • 厚み (mm)
    2.5
  • トラスココード
    157-7956
  • 特長
    フィルム表面に抗菌効果を持つので,二次感染を防ぎます。使用後フィルムは,焼却処分できます。
  • フィルム厚み
    55μm
  • フィルム
    ポリエチレン(PE)
  • 粘着剤
    アクリル系
  • 質量 (kg)
    11
  • 内容量
    1シート(40枚)

型番:

CM-S940G
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:
パック (40個入り)

CM-S940Gの仕様・寸法情報

商品タイプ
クリーンマット
形状
シートタイプ
詳細タイプ
抗菌クリーンマット弱粘タイプ
グリーン
幅(mm)
600
長さ(mm)
900
厚み(mm)
2.5
トラスココード
157-7956
特長
フィルム表面に抗菌効果を持つので,二次感染を防ぎます。使用後フィルムは,焼却処分できます。
フィルム厚み
55μm
フィルム
ポリエチレン(PE)
粘着剤
アクリル系
質量(kg)
11
内容量
1シート(40枚)
RoHS?
10
-
-

絞り込み条件

  • 内容量

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内

型番リスト

表示件数
型番
CM-S940G

内容量

RoHS?最小発注数量
1シート(40枚)
10
1パック

40個入り

通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
10,689
( 11,758 )
1日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・フィルム表面に抗菌効果を持つので、二次感染を防ぎます。
・使用後フィルムは、焼却処分できます。
・弱粘タイプです。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

クリーンマット抗菌クリーンマット弱粘タイプの型番CM-S940Gのページです。 型番CM-S940Gに関する仕様情報を記載しております。
クリーンマット抗菌クリーンマット弱粘タイプのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
クリーンマット抗菌クリーンマット弱粘タイプ
クリーンマット 抗菌クリーンマット
クリーンマット
ウォークンクリーン (クリーンマット)
クリーンマット フイルム積層タイプ
マイクロクリーンエコマット 弱粘着タイプ
メーカー大日製罐大日製罐大日製罐ルドロー コンポジッツ コーポレーションオカモトメドライン
通常価格10,68914,6137,34132,278 -22,349 -13,845
通常出荷日1日目1日目1日目3日目1日目1日目
商品タイプクリーンマットクリーンマットクリーンマットクリーンマットクリーンマットクリーンマット
形状シートタイプシートタイプシートタイプシートタイプシートタイプシートタイプ
詳細タイプ抗菌クリーンマット弱粘タイプ-クリーンマット---
グリーングリーンブルー---
幅(mm)600600----

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

屋内用マットカテゴリの売れ筋ランキング