17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

すべり止めロール巻

通常単価(税別)
30,240
税込単価
33,264
通常出荷日:1日目

【特長】・敷くだけですべり止め効果抜群です。・荷物の下に敷くだけですべり止めができます。・精密機器の振...

詳細を確認
  • 商品タイプ
    ノンスリップマット
  • 形状
    ロールタイプ
  • 厚み (mm)
    3
  • 長さ(m)
    30
  • 幅(mm)
    900
  • サイズ短辺(mm)
    900
  • サイズ長辺(m)
    30
  • 質量 (kg)
    12.5
  • 特長
    敷くだけですべり止め効果を発揮します。
  • 用途
    足元のすべり止めに。トランクルーム,荷台のすべり止めに。
  • 内容量
    1巻

ご注意

  • 〈表示価格に関する重要なお知らせ〉
    型番確定後にページ右部の"価格を確認"ボタンをクリック頂くと最新価格が表示されます。
未確定 2 件の候補があります。 型番リスト から選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

製品特長・仕様

すべり止めロール巻 製品画像
すべり止めロール巻 製品仕様
品名すべり止めロール巻 30m
型番 / カラーTM-07 ブラック
TM-08 ホワイト
サイズ(mm)約幅900×長30m×厚3
重量(kg)約12.5
材質PVC / ポリエステル
 

使用方法・使用事例

すべり止めロール巻 使用例
 

絞り込み条件:4 項目の仕様が未選択です

  • JANコード

  • トラスココード

  • 材質1

  • 内容量

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内

型番リスト

表示件数
型番

JANコード

トラスココード

材質1

内容量

最小発注数量
ブラック
4968124201825
417-4402
ポリ塩化ビニール(PVC)
1巻
1個
ホワイト
4968124201979
417-4411
ポリ塩化ビニール(PVC)
1巻
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
30,240
( 33,264 )
1日目
30,240
( 33,264 )
1日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・敷くだけですべり止め効果抜群です。
・荷物の下に敷くだけですべり止めができます。
・精密機器の振動防止としても役立ちます。
・約30mと非常に長く巻いており、製品に糸芯が内蔵されているので、使用されるサイズに切ってお使い頂けます。
【用途】
・足元のすべり止めに。
・トランクルーム、荷台のすべり止めに。

ご注意

  • 〈表示価格に関する重要なお知らせ〉
    型番確定後にページ右部の"価格を確認"ボタンをクリック頂くと最新価格が表示されます。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

すべり止めロール巻のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
すべり止めロール巻
足腰マット ジョイントタイプ
カーボーイ ゴムクッションロール巻 10m ブラック
足腰マット ジョイントタイプ延長ピース
足腰マット ジョイントタイプ固定用シート
メガマット
メーカーカーボーイカーボーイカーボーイカーボーイカーボーイカーボーイ
通常価格30,24015,48052,3788,5009001,603 -
通常出荷日1日目1日目1日目1日目1日目1日目
商品タイプノンスリップマット疲労軽減マット疲労軽減マット疲労軽減マット疲労軽減マット疲労軽減マット
形状ロールタイプシートタイプロールタイプ---
厚み(mm)317-170.56
長さ(m)301.7-0.870.75-
幅(mm)900----600
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

屋内用マットカテゴリの売れ筋ランキング