17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

足腰マット ジョイントタイプ延長ピース

通常単価(税別)
8,5008,113
税込単価
9,3508,924
一部SALE 2026.03.31まで
通常出荷日:1日目

【特長】・人肌程のクッション性が耐圧を分散し、足腰の疲労を軽減できるマットです。・耐水、耐油性に優れて...

詳細を確認
  • 商品タイプ
    疲労軽減マット
  • 厚み (mm)
    17
  • トラスココード
    401-2925
  • 長さ(m)
    0.87
  • タイプ
    延長ピース
  • サイズ短辺(mm)
    495
  • サイズ長辺(mm)
    870
  • 質量 (kg)
    0.9
  • 特長
    人肌程のクッション性が耐圧を分散し,足腰の疲労を軽減できるマットです。耐水,耐油性に優れています。ジョイントして横幅をお好みの長さに延長できます。
  • 用途
    工場などの立ち作業の足元に。
  • 表面
    ニトリルゴム(NBR)
  • 裏面
    ポリウレタン(PUR)
  • 付属品
    固定用シート1枚
  • 内容量
    1枚

型番:

AM08
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

製品特長・仕様

品名足腰マット ジョイントタイプ 延長1ピース
品番 / カラーAM-08 ブラック
サイズ(mm)約幅495×長870×厚17
重量(g)約900
材質NBR
付属品足腰マット固定用シート1枚付き
(ジョイント部分、両端の湖底にご使用ください。)
足腰マット ジョイントタイプ延長ピース 製品画像
 
 

AM08の仕様・寸法情報

商品タイプ
疲労軽減マット
厚み(mm)
17
トラスココード
401-2925
長さ(m)
0.87
タイプ
延長ピース
サイズ短辺(mm)
495
サイズ長辺(mm)
870
質量(kg)
0.9
特長
人肌程のクッション性が耐圧を分散し,足腰の疲労を軽減できるマットです。耐水,耐油性に優れています。ジョイントして横幅をお好みの長さに延長できます。
用途
工場などの立ち作業の足元に。
表面
ニトリルゴム(NBR)
裏面
ポリウレタン(PUR)
付属品
固定用シート1枚
内容量
1枚
RoHS?
10

絞り込み条件

  • 内容量

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内

型番リスト

表示件数
型番
AM08

内容量

RoHS?最小発注数量
1枚
10
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
8,5008,113
( 8,924 )
1日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・人肌程のクッション性が耐圧を分散し、足腰の疲労を軽減できるマットです。
・耐水、耐油性に優れています。
・ジョイントして横幅をお好みの長さに延長できます。
・AM-07と組み合わせることによって、1枚で820mm延長できます。
【用途】
・工場などの立ち作業の足元に。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

足腰マット ジョイントタイプ延長ピースの型番AM08のページです。 型番AM08に関する仕様情報を記載しております。
足腰マット ジョイントタイプ延長ピースのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
足腰マット ジョイントタイプ延長ピース
足腰マット ジョイントタイプ
足腰マット ジョイントタイプ固定用シート
カーボーイ ゴムクッションロール巻 10m ブラック
すべり止めロール巻
足腰マット 穴あき
メーカーカーボーイカーボーイカーボーイカーボーイカーボーイカーボーイ
通常価格8,50015,48090052,37830,2406,400 -
通常出荷日1日目1日目1日目1日目1日目1日目
商品タイプ疲労軽減マット疲労軽減マット疲労軽減マット疲労軽減マットノンスリップマット疲労軽減マット
-
厚み(mm)17170.5-317
トラスココード401-2925401-2917401-2933788-6276--
長さ(m)0.871.70.75-30-
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

屋内用マットカテゴリの売れ筋ランキング