ファクトリーサプライ用品技術窓口
ミスミ
薄型オイル吸着シート【10個入り】
通常価格(税別):7200円~
通常出荷日:在庫品1日目
ミスミ
吸油マット2枚組(600×910)【2~20個入り】
通常価格(税別):2592円~
通常出荷日:在庫品1日目
ラバーメイド
スクエアブルートコンテナ 151.4L
ラバーメイド
通常価格(税別):14395円~
通常出荷日:5日目
トラスコ中山
エコペール(角型) 容量 47L・73L・99L
トラスコ中山
通常価格(税別):2898円~
通常出荷日:1日目
ニューピグコーポレーション
クリアスピルキット
ニューピグコーポレーション
通常価格(税別):15246円~
通常出荷日:1日目
カイスイマレン
ダストカート 100~660L
カイスイマレン
通常価格(税別):22728円~
通常出荷日:4日目 ~
ミスミ
【エコノミーシリーズ】使い捨て粘着マット【10個入り】
通常価格(税別):9120円~
通常出荷日:在庫品1日目
トラスコ中山
業務用ポリ袋 トラスコ中山【5~10個入り】
トラスコ中山
通常価格(税別):701円~
通常出荷日:1日目 ~
ミスミ
色タオルウエス
ミスミ
通常価格(税別):8255円~
通常出荷日:1日目
エスコ
ダストボックス(蓋付/ブルー)
エスコ
通常価格(税別):6220円~
通常出荷日:1日目



【特長】・除菌剤を配合しており、フロアを衛生的に管理できます。【用途】・床の洗浄用。
詳細を確認| 型番 | 用途 | タイプ |
|---|---|---|
| C301-04LX-MB | 床の洗浄用 | C301-LX-MB |

アマノ
床用洗剤 デグリーザーⅡ

ユシロ化学
工場床の油汚れ用洗剤 トレルゾ

トラスコ中山
油汚れ用洗浄剤 αコンクリートフロアクリーナー
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ミスミ
白メリヤスウエス
4.3通常価格(税別):6,600円~

ミスミ
色メリヤスウエス
4.3通常価格(税別):3,370円~

ミスミ
濃色メリヤスウエス(中古生地)
4.4通常価格(税別):3,058円~

ミスミ
おしぼりウエス
4.5通常価格(税別):7,656円~

ミスミ
【エコノミーシリーズ】吸収シート
0通常価格(税別):7,200円~

ミスミ
薄型オイル吸着シート
4.5通常価格(税別):7,200円

ミスミ
紙ウエス ロールタイプ(エンボス加工)
4.3通常価格(税別):2,990円~

ミスミ
新メリヤスウエス(ツギハギタイプ)
4.3通常価格(税別):5,868円~

ミスミ
色タオルウエス
4.2通常価格(税別):8,255円~