ファクトリーサプライ用品技術窓口

この商品と似ている商品

確定しました

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内

水性ワックスSS

水性ワックスSS CH51-04LX-MB
  • C51-18LX-MB
  • CH51-04LX-MB
通常単価(税別)
2,694
税込単価
2,963
通常出荷日:1日目

【特長】・化学床用水性ワックスのスタンダードタイプです・作業性に優れ、塗布作業が容易です・ポリッシャー...

詳細を確認

型番:

CH51-04LX-MB
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

CH51-04LX-MBの仕様・寸法情報

容量(ml)
4000
-
-

商品情報

製品仕様

型番用途タイプ
CH51-04LX-MB化学床材の表面保護および艷だしC51-LX-MB

型番リスト

表示件数
型番
CH51-04LX-MB
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
2,694
( 2,963 )
1日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・化学床用水性ワックスのスタンダードタイプです
・作業性に優れ、塗布作業が容易です
・ポリッシャーで磨くことにより、深みのある光沢に仕上がります
・環境ホルモン不使用製品です
【用途】
・化学床材の表面保護および艷だし

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

水性ワックスSSの型番CH51-04LX-MBのページです。 型番CH51-04LX-MBに関する仕様情報を記載しております。
水性ワックスSSのレビュー
4.5平均満足度:4.52件のレビュー
事務所で使用
5
満足度:5.0
水性で塗りやすくツヤも出て問題なく使用することが出来ました。
0人が参考にしています。
社内ワックス掛け
4
満足度:4.0
塗った感触も悪くなく、光沢もあるので、いい商品だと思いました。
0人が参考にしています。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
水性ワックスSS
水性ワックス"スーパー水性"
水性ワックスノンスリップワックス
リンレイ スクール水性 18L (1箱入) 567336
樹脂ワックス“グリーンプラスワックスEX”
コンドル (ワックス)木床用ワックス 18L
メーカー山崎産業ペンギン山崎産業リンレイディバーシー山崎産業
通常価格2,6949,80012,1096,59119,40814,598
通常出荷日1日目1日目1日目4日目1日目6日目
容量(ml)4000-----
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

床用洗剤・ワックスカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト