17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

モップキャッチ(ステンレス製) FU585-0003X-MB
  • FU585-0003X-MB
  • FU585-001X-MB
  • FU585-005X-MB

※写真はイメージになり、ご選定の型番によって内容や形状が異なる場合がございます。

モップキャッチ(ステンレス製)

比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。比較リストに追加
販売終了

型番

FU585-0003X-MB

2017年08月に販売終了となりました。

推奨代替品はFU585-003X-MBです。仕様の違いをご確認ください。

壁面に取り付けられるシンプル構造のモップ挟み。
【特長】
・ワンプッシュでがっちりキープでき、パイプがズレにくい機構を採用。
・ハンドルφ15mm~25mm(直径15mm〜25mm)まで掛けられる。
【用途】
・モップの収納に最適。

指定中の仕様・寸法情報

商品タイプ
モップハンガー
幅(mm)
500
奥行(mm)
70
高さ(mm)
35
本体/オプション
本体
摘要
3本掛
トラスココード
355-7057
質量(g)
350
用途
モップ・ほうきの壁掛け保管。
仕様
固定用ねじ付
適合ハンドルサイズ
15~25mm
最大使用荷重
2kg

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト