ファクトリーサプライ用品技術窓口

確定しました

ステンモップハンガーTI壁掛式

通常単価(税別)
8,572
税込単価
9,429
通常出荷日:1日目

【特長】・ステンレス製の壁掛けモップハンガーです【用途】・サビなどを嫌う壁掛け収納として

詳細を確認

型番:

CE-491-005-0
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

CE-491-005-0の仕様・寸法情報

商品タイプ
モップハンガー
幅(mm)
700
奥行(mm)
83
高さ(mm)
70
本体/オプション
本体
摘要
5本掛
トラスココード
404-0201
JANコード
4904771103037
質量(g)
860.000
材質1
レール:ステンレス
材質2
本体:ABS樹脂
材質3
キャッチ部:EPDM他
用途
サビなどを嫌う壁掛け収納として。
内容量
1個
RoHS?
10
-
-

型番リスト

表示件数
型番
CE-491-005-0

内容量

RoHS?最小発注数量
1個
10
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
8,572
( 9,429 )
1日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・ステンレス製の壁掛けモップハンガーです
【用途】
・サビなどを嫌う壁掛け収納として

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

ステンモップハンガーTI壁掛式の型番CE-491-005-0のページです。 型番CE-491-005-0に関する仕様情報を記載しております。
ステンモップハンガーTI壁掛式のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ステンモップハンガーTI壁掛式
ステンクリーンストレージ(10本掛)
コアラモップハンガーA型(12本掛)
リサイクル用システムカート自立式OS
ステンハイジーン・モップハンガーFW 12本掛
そうじ用具ケース(コンパクトタイプ)
メーカーテラモトテラモトテラモト山崎産業テラモトトラスコ中山
通常価格8,57260,11338,13644,974117,09431,038
通常出荷日1日目1日目2日目4日目1日目2日目
商品タイプモップハンガーモップハンガーモップハンガーそうじカートモップハンガーそうじ用具ケース
幅(mm)700690930610930317
奥行(mm)834305051350544400
高さ(mm)701800138393016221110
本体/オプション本体本体本体---
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

掃除用具保管用品カテゴリの売れ筋ランキング