17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

コアラモップハンガーA型(12本掛)

通常単価(税別)
38,136
税込単価
41,950
通常出荷日:2日目

【特長】・限られたスペースで効率よく清掃用品を収納できます・吊り下げは、柄をバンド部分を押しあてて下に...

詳細を確認
  • 商品タイプ
    モップハンガー
  • 幅 (mm)
    930
  • 奥行 (mm)
    505
  • 高さ (mm)
    1383
  • 本体/オプション
    本体
  • 摘要
    12本掛
  • トラスココード
    330-8251
  • JANコード
    4904771746807
  • 質量(g)
    10000
  • 用途
    清掃用品の収納。
  • 仕様
    組立式
  • 内容量
    1台

型番:

CE-491-410-0
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

製品特長・仕様

外観図

コアラモップハンガーA型(12本掛) 外観図

製品の基本仕様・特長

型番材質サイズ重量
本体クリップ受皿本体受皿
CE-491-410-0スチールに粉体塗装・アルミレール、
丸パイプ・スチールにユニクロメッキ
ポリプロピレン・
ナイロン・合成ゴム
スチールに粉体塗装約W930×D505
×H1,383mm
約W845×D345
×H27mm(内寸)
約10kg

*お客様組立商品
*キャスター付
*交換用ユニット(上記)があります。

使用方法・使用事例

使用事例

コアラモップハンガーA型(12本掛) 使用事例

モップの吊り下げ方・取り外し方

コアラモップハンガーA型(12本掛) 吊り下げ方

吊り下げ方

コアラモップハンガーA型(12本掛) 取り外し方

取り外し方

吊り下げは、柄をバンド部分に押しあてて下に下げ、取り外しは上に軽く持ち上げるだけでOKです。

CE-491-410-0の仕様・寸法情報

商品タイプ
モップハンガー
幅(mm)
930
奥行(mm)
505
高さ(mm)
1383
本体/オプション
本体
摘要
12本掛
トラスココード
330-8251
JANコード
4904771746807
質量(g)
10000
用途
清掃用品の収納。
仕様
組立式
内容量
1台
RoHS?
10
-
-

絞り込み条件

  • 内容量

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 2日以内

型番リスト

表示件数
型番
CE-491-410-0

内容量

RoHS?最小発注数量
1台
10
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
38,136
( 41,950 )
2日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・限られたスペースで効率よく清掃用品を収納できます
・吊り下げは、柄をバンド部分を押しあてて下に下げ、取り外しは上に軽く持ち上げるだけでOKです
・グリップ部分を左右にスライドさせることができるので、清掃用品同士の干渉を防ぐことができます
【用途】
・清掃用品の収納

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

コアラモップハンガーA型(12本掛)の型番CE-491-410-0のページです。 型番CE-491-410-0に関する仕様情報を記載しております。
コアラモップハンガーA型(12本掛)のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
コアラモップハンガーA型(12本掛)
ステンクリーンストレージ(10本掛)
ステンモップハンガーTI壁掛式
ステンハイジーン・モップハンガーFW 12本掛
リサイクルカートY-2(ECO袋MT)
そうじ用具ケース(コンパクトタイプ)
メーカーテラモトテラモトテラモトテラモト山崎産業トラスコ中山
通常価格38,13677,13011,478150,4298,65738,269
通常出荷日2日目1日目1日目1日目7日目2日目
商品タイプモップハンガーモップハンガーモップハンガーモップハンガーその他そうじ用具ケース
幅(mm)930690700930525317
奥行(mm)50543083544680400
高さ(mm)138318007016226801110
本体/オプション本体本体本体---
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

掃除用具保管用品カテゴリの売れ筋ランキング