ファクトリーサプライ用品技術窓口

高性能天然繊維 オイルキャッチャー(バルクタイプ) TOC-T500

高性能天然繊維 オイルキャッチャー(バルクタイプ)【2個入り】

通常単価(税別)
3,7713,520
税込単価
4,1483,872
一部SALE 2026.03.31まで
通常出荷日:1日目

油分を吸着する天然繊維製のバルク型吸着材。【特長】・油吸着に特に優れ、自重の約30倍の油を吸着。・NE...

詳細を確認
  • 商品タイプ
    ピロー
  • 用途
    オイル用
  • 縦×横 (mm)
    250×500
  • JANコード
    4989999430165
  • トラスココード
    329-0131
  • 質量(g)
    1000
  • 材質1
    植物系天然繊維主体
  • 油吸収量(L/個)
    17
  • サイズ短辺(mm)
    250
  • サイズ長辺(mm)
    500
  • 特長
    油分を吸着する天然繊維製のバルク型吸着材です。
  • 用途詳細
    水は吸いません、側溝,排水構,油水分離槽での浮上油処理に。
  • 仕様
    バルクタイプ
  • 材質
    植物系天然繊維主体
  • 内容量
    1袋(2個)

型番:

TOC-T500
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:
パック (2個入り)

製品特長・仕様

外観図

高性能天然繊維 オイルキャッチャー バルクタイプの外観

製品の基本仕様・特長

品番油吸収量
(L/個)
縦×横
(mm)
質量
(kg/袋)
TOC-T50017250×5001

使用方法・使用事例

使用事例

高性能天然繊維 オイルキャッチャー バルクタイプの使用例

使用方法

高性能天然繊維 オイルキャッチャー(バルクタイプ) 取扱説明書

注意・禁止事項

※ 油類の吸着後は、その性質に応じ、 専門業者に相談の上、処分してください。

TOC-T500の仕様・寸法情報

商品タイプ
ピロー
用途
オイル用
縦×横(mm)
250×500
JANコード
4989999430165
トラスココード
329-0131
質量(g)
1000
材質1
植物系天然繊維主体
油吸収量(L/個)
17
サイズ短辺(mm)
250
サイズ長辺(mm)
500
特長
油分を吸着する天然繊維製のバルク型吸着材です。
用途詳細
水は吸いません、側溝,排水構,油水分離槽での浮上油処理に。
仕様
バルクタイプ
材質
植物系天然繊維主体
内容量
1袋(2個)
RoHS?
10

絞り込み条件

  • 内容量

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内

型番リスト

表示件数
型番
TOC-T500

内容量

RoHS?最小発注数量
1袋(2個)
10
1パック

2個入り

通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
3,7713,520
( 3,872 )
1日目

詳細情報

基本情報

油分を吸着する天然繊維製のバルク型吸着材。
【特長】
・油吸着に特に優れ、自重の約30倍の油を吸着。
・NETIS登録商品。
・油吸収量:17L(1個)。
・材質:植物系天然繊維主体。
【用途】
・オイル用。側溝、排水構、油水分離槽での浮上油処理に。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

高性能天然繊維 オイルキャッチャー(バルクタイプ)の型番TOC-T500のページです。 型番TOC-T500に関する仕様情報を記載しております。
高性能天然繊維 オイルキャッチャー(バルクタイプ)のレビュー
4平均満足度:4.02件のレビュー
吸着用
3
満足度:3.0
クーラントの不浄油を吸着させるために購入しました。想定していたほどの吸着感はなかったように思いますが、今後同様の事象が発...もっと読む
0人が参考にしています。
油吸着
5
満足度:5.0
オイルキャッチャーが結構大きいので薄い油吸着マットよりたくさん吸ってくれます。
0人が参考にしています。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
高性能天然繊維 オイルキャッチャー(バルクタイプ)
オイルドライパッド 500×500mm
水油吸収シート 吸い魔人
TRUSCO 高性能天然繊維“オイルキャッチャー”
高性能油着材 オイルキャッチャー
オイルドライシート
メーカートラスコ中山トラスコ中山トラスコ中山トラスコ中山トラスコ中山トラスコ中山
通常価格3,77132,2823,43021,81622,57915,624
通常出荷日1日目1日目1日目4日目1日目1日目
商品タイプピローシートシートチューブロールシート
用途オイル用オイル用オイル・水用オイル・水用オイル用オイル用
縦×横(mm)250×500500×500300×750---
JANコード498999943016549899992990384989999045413455041402813949899993890814989999355345
トラスココード329-0131430-9944383-1060249-5636301-8962488-6453
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

吸収材カテゴリの売れ筋ランキング