17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

オイルクリーンブロック OC-2B

※写真はイメージになり、ご選定の型番によって内容や形状が異なる場合がございます。

オイルクリーンブロック

比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。比較リストに追加
販売終了

型番

OC-2B

2023年05月に販売終了となりました。

推奨代替品はございません。

どんな形にも合わせられ、取り扱いがラクな油吸収剤。
【特長】
・あらゆる機械の形状に合わせられ、オイルの流出止めとしても効果的。
・チューブタイプ。メッシュ状袋入り2kgパック。
・吸油能力:オイルクリーンブロック1本に付吸油量0.89L。
・材質:天然珪藻土。
・鉱物組織:石英・アノーサイトを主体とする多孔質セラミック。
【用途】
・オイル、水用。

指定中の仕様・寸法情報

商品タイプ
チューブ
用途
オイル・水用
JANコード
4989999430004
トラスココード
123-7233
質量(g)
20000.0
材質1
天然珪藻土
材質2
鉱物組織:石英・アノーサイトを主体とする多孔質セラミック
外径(mm)
70
長さ(m)
0.9
油吸収量(L/本)
0.89
油吸収量(L/個)
約2
特長
どんな形にも合わせられ,取り扱いがラクなメッシュ状袋入り2kgパックです。あらゆる機械の形状に合わせられます。オイルの流出止めとしても効果的です。

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト