ファクトリーサプライ用品技術窓口

水油吸収シート 吸い魔人 TSM-3075

水油吸収シート 吸い魔人【30個入り】

通常単価(税別)
3,4303,199
税込単価
3,7733,519
一部SALE 2026.03.31まで
通常出荷日:1日目

・水分と油分の両方を吸収できる吸収材。【特長】・柔軟性があり筒状にしたり縛ったりして使用が可能。・バッ...

詳細を確認
  • 商品タイプ
    シート
  • 用途
    オイル・水用
  • 縦×横 (mm)
    300×750
  • 厚み (mm)
    2.2
  • JANコード
    4989999045413
  • トラスココード
    383-1060
  • 油吸収量(L/枚)
    0.5
  • 質量(g)
    1830.0
  • 材質1
    吸収体:パルプ
  • 材質2
    吸収面表層:ポリプロピレン(PP)
  • 材質3
    バックシート:ポリエチレン
  • 油吸収量(L/パック)
    15
  • 特長
    水分と油分の両方を吸収できます。
  • 水吸収量
    18
  • 吸収体
    パルプ
  • 吸収面表層
    ポリプロピレン(PP)
  • バックシート
    ポリエチレン
  • 内容量
    1パック(30枚)

型番:

TSM-3075
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:
パック (30個入り)
-閉じる

製品特長・仕様

外観図

吸水量の目安: 約0.6L/枚

製品の基本仕様・特長

品番水吸収量
(L/パック)
油吸収量
(L/パック)
縦×横
(mm)
質量
(kg/パック)
TSM-30751815300×7201.83

吸水量の目安: 約0.6L/枚

給油量の目安: 約0.5L/枚

吸収体(パルプ)/ バックシート(ポリエチレン)/ サイズ300×720mm/ 厚み2.5mm

使用方法・使用事例

使用方法

水油吸収シート 吸い魔人 取扱説明書

開発者からのコメント

開発秘話

お客様のニーズに応えるべく、日夜商品開発に努力しています。

TSM-3075の仕様・寸法情報

商品タイプ
シート
用途
オイル・水用
縦×横(mm)
300×750
厚み(mm)
2.2
JANコード
4989999045413
トラスココード
383-1060
油吸収量(L/枚)
0.5
質量(g)
1830.0
材質1
吸収体:パルプ
材質2
吸収面表層:ポリプロピレン(PP)
材質3
バックシート:ポリエチレン
油吸収量(L/パック)
15
特長
水分と油分の両方を吸収できます。
水吸収量
18
吸収体
パルプ
吸収面表層
ポリプロピレン(PP)
バックシート
ポリエチレン
内容量
1パック(30枚)
RoHS?
10
-
-

絞り込み条件

  • 内容量

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内

型番リスト

表示件数
型番
TSM-3075

内容量

RoHS?最小発注数量
1パック(30枚)
10
1パック

30個入り

通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
価格が安い代替相当品

詳細情報

基本情報

・水分と油分の両方を吸収できる吸収材。
【特長】
・柔軟性があり筒状にしたり縛ったりして使用が可能。
・バックシートにより吸収物が裏移りしにくい。
・ポリプロピレン製と比較して吸収スピードが速い。
【用途】
・水溶性切削油対策、結露対策、配管口からの液漏れ対策、スリップ防止等に最適。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

水油吸収シート 吸い魔人の型番TSM-3075のページです。 型番TSM-3075に関する仕様情報を記載しております。
水油吸収シート 吸い魔人のレビュー
5平均満足度:5.04件のレビュー
油漏れ対策
5
満足度:5.0
吸収もよいので消耗品として使用。油漏れの掃除の手間が省けます。
0人が参考にしています。
機械周りに敷く
5
満足度:5.0
コスパがよい。吸収面は片面だけなので、油漏れを受けるように使えば床は汚れなくてよい。
0人が参考にしています。
エアコンドレン配管からの垂れる結露水の吸着
5
満足度:5.0
天井裏の配管に沿ってシートを敷き、結露水を吸着し天井からの垂れや溜まりを防止。
0人が参考にしています。
水溶性切削油の油漏れ
5
満足度:5.0
商品を開封して最初に思ったことは「おねしょシーツ?!」でした。 吸水面の裏側はポリなので、表面が汚れてしまったから裏返し...もっと読む
0人が参考にしています。

よくあるご質問(FAQ)

Q水と油が吸える吸着マットですか?
A
はい、できます。
Q室外機からの排水は吸収できますか?
A
はい、できます。柔軟性があり筒状にしたり縛ったりして使用できます。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
水油吸収シート 吸い魔人
オイルドライパッド 500×500mm
ドラム缶用吸収シート
オイルキャッチャー(PPシート)
オイルドライシート
オイルキャッチャーマット
メーカートラスコ中山トラスコ中山トラスコ中山トラスコ中山トラスコ中山トラスコ中山
通常価格3,43032,2823,3613,159 -15,6242,015 -
通常出荷日1日目1日目1日目1日目1日目1日目
商品タイプシートシートシートシートシートシート
用途オイル・水用オイル用オイル・溶剤用オイル用オイル用オイル・水用
縦×横(mm)300×750500×500-500×500--
厚み(mm)2.24343.25
JANコード498999904541349899992990384989999317909-4989999355345-
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

吸収材カテゴリの売れ筋ランキング