17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

オルソーブ【100個入り】

通常単価(税別)
27,836
税込単価
30,620
通常出荷日:1日目

【特長】・油吸着能力は、重油、機械油などで自重の約20~25倍です・絞りによる脱油効率が90%なので繰...

詳細を確認
  • 商品タイプ
    シート
  • 用途
    オイル用
  • 油吸収量
    125L/箱
  • 縦×横 (mm)
    500×500
  • 厚み (mm)
    4
  • トラスココード
    330-7077
  • JANコード
    4995296902052
  • 質量(g)
    6250.0
  • 材質1
    ポリプロピレン(PP)
  • 油吸収量(L/枚)
    1.2
  • 特長
    油吸着能力は,重油,機械油などで自重の約20~25倍です。
  • 材質
    ポリプロピレン(PP)
  • 内容量
    1箱(100枚)

型番:

BF-OL01
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:
パック (100個入り)

BF-OL01の仕様・寸法情報

商品タイプ
シート
用途
オイル用
油吸収量
125L/箱
縦×横(mm)
500×500
厚み(mm)
4
トラスココード
330-7077
JANコード
4995296902052
質量(g)
6250.0
材質1
ポリプロピレン(PP)
油吸収量(L/枚)
1.2
特長
油吸着能力は,重油,機械油などで自重の約20~25倍です。
材質
ポリプロピレン(PP)
内容量
1箱(100枚)
-
-

絞り込み条件

  • 内容量

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内

型番リスト

表示件数
型番
BF-OL01

内容量

最小発注数量
1箱(100枚)
1パック

100個入り

通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
27,836
( 30,620 )
1日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・油吸着能力は、重油、機械油などで自重の約20~25倍です
・絞りによる脱油効率が90%なので繰り返し使用可能です
・長時間水面に放置しても浮上したままで沈みません
【用途】
・オイル用
・油受け場所
・タンクローリー車の油漏れ
・貯蔵油の流出時
・油の拭き取り
・油流出事故時の油回収
・油水分離槽の浮上油回収

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

オルソーブの型番BF-OL01のページです。 型番BF-OL01に関する仕様情報を記載しております。
オルソーブのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
オルソーブ
オルソーブR
油吸収シート 油専用
オイルキャッチングシートCF
pig ピグエコノミースキミングブーム (4本入)
アズワン 吸油マット
メーカー帝人フロンティア帝人フロンティアトラスコ中山横浜油脂工業ニューピグコーポレーションアズワン
通常価格27,83630,846 -7,71412,44465,70722,848
通常出荷日1日目1日目1日目6日目5日目7日目
商品タイプシートロールシートシートチューブ吸収材キット
用途オイル用オイル用オイル用オイル用オイル用オイル用
油吸収量125L/箱-----
縦×横(mm)500×500-----
厚み(mm)44----

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

吸収材カテゴリの売れ筋ランキング