17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

吸着材 オイルドライパッド 4348N 4348N

吸着材 オイルドライパッド 4348N【100個入り】

通常単価(税別)
24,375
税込単価
26,813
通常出荷日:1日目

油液を確実にキャッチする多目的パッド。【特長】・ポリプロピレン製三重構造の不織布・耐磨耗性が強く、足元...

詳細を確認
  • 商品タイプ
    シート
  • 用途
    オイル用
  • 油吸収量
    100L/箱
  • 縦×横 (mm)
    430×480
  • 厚み (mm)
    2.6
  • トラスココード
    407-8535
  • JANコード
    4545268203047
  • 質量(g)
    7200.0
  • 材質1
    ポリプロピレン(PP)
  • 油吸収量(L/枚)
    1
  • 特長
    ポリエチレン製三重構造の不織布です。
  • 材質
    ポリエチレン(PET)
  • 内容量
    1箱(100枚)

型番:

4348N
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:
パック (100個入り)

オイルドライパッド 430×480mmの仕様

油液を確実にキャッチする多目的パッド

油液を確実にキャッチする多目的パッド

  • 品名:オイルパッド 4348N
  • 形状:パッドタイプ
  • 材質:PP
  • 色:白
  • 用途:油(水は吸収しない)
  • 吸収量:100L/箱
  • 荷姿:430×480×2.6mm 100枚
  • 重量:7.2kg
表面はネルタッチなので、精密な機械のウエス用、部品等の敷物としても最適

表面はネルタッチなので、精密な機械のウエス用、部品等の敷物としても最適

耐磨耗性が強く、足元に敷いても破れや裂けが起こらない

耐磨耗性が強く、足元に敷いても破れや裂けが起こらない

4348Nの仕様・寸法情報

商品タイプ
シート
用途
オイル用
油吸収量
100L/箱
縦×横(mm)
430×480
厚み(mm)
2.6
トラスココード
407-8535
JANコード
4545268203047
質量(g)
7200.0
材質1
ポリプロピレン(PP)
油吸収量(L/枚)
1
特長
ポリエチレン製三重構造の不織布です。
材質
ポリエチレン(PET)
内容量
1箱(100枚)
-
-

絞り込み条件

  • 内容量

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内

型番リスト

表示件数
型番
4348N

内容量

最小発注数量
1箱(100枚)
1パック

100個入り

通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
24,375
( 26,813 )
1日目

詳細情報

基本情報

油液を確実にキャッチする多目的パッド。
【特長】
・ポリプロピレン製三重構造の不織布
・耐磨耗性が強く、足元に敷いても破れや裂けが起こらない
・三重構造で、吸着した油水の保持力に優れているパッド
・表面はネルタッチなので、精密な機械のウエス用、部品等の敷物としても最適
【用途】
・油液処理用、ウエス用、敷物・保護用、水面の浮上油の処理用に
・オイル用

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

吸着材 オイルドライパッド 4348Nの型番4348Nのページです。 型番4348Nに関する仕様情報を記載しております。
吸着材 オイルドライパッド 4348Nのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
吸着材 オイルドライパッド 4348N
粒状油液吸着材 オイルドライ G-100
オイルドライパッド 500×500mm
高性能油吸着材
油吸着材 アブラトール 油用(マット)Mタイプ
オイル吸着マット
メーカータイムケミカルタイムケミカルトラスコ中山アズワンJOHNAN関西工具製作所
通常価格24,3757,09832,28225,6705,800 -14,400
通常出荷日1日目2日目1日目10日目1日目4日目
商品タイプシートフレークシートロールシートシート
用途オイル用オイル・水用オイル用オイル用オイル用オイル用
油吸収量100L/箱19L/袋----
縦×横(mm)430×480650×420----
厚み(mm)2.6-----

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

吸収材カテゴリの売れ筋ランキング