ファクトリーサプライ用品技術窓口

ピグ スピルリスポンスバッグ(酸・アルカリなどの液体危険物用) KIT320

ピグ スピルリスポンスバッグ(酸・アルカリなどの液体危険物用)

通常単価(税別)
45,880
税込単価
50,468
通常出荷日:1日目

よく目立ち、持ち運びに便利な液体危険物用の漏洩対策キット。【特長】・丈夫な耐水性のバッグは、よく目立つ...

詳細を確認
  • 商品タイプ
    吸収材キット
  • 用途
    液体危険物用
  • 油吸収量
    34.9L/セット
  • 高さ (mm)
    533
  • 奥行 (mm)
    165
  • トラスココード
    406-0695
  • 質量(g)
    5400
  • 幅(mm)
    495
  • 特長
    丈夫な耐水性バッグは,よく目立つ黄色い安全色です。
  • 内容物
    ポリプロピレン(PP)
  • セット内容
    ハズマットピグソックス(124CR)×4本 ハズマットピグマット(MAT301A)×28枚 ディスポーザルバッグ(BAG201-S)×5枚
  • 内容量
    1セット(ハズマットピグ[[(R)]]ソックス(124CR)×4本・ハズマットピグ[[(R)]]マット(MAT301A)×28枚・ディスポーザルバッグ(BAG201-S)×5枚)

ご注意

  • 〈表示価格に関する重要なお知らせ〉
    型番確定後にページ右部の“価格を確認”ボタンをクリック頂くと最新価格が表示されます。

型番:

KIT320
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

持ち運びに便利な酸、アルカリなどの液体危険物用の液体漏洩対策キット

ピグ スピルリスポンスバッグ (酸、アルカリなどの液体危険物用)

ピグ スピルリスポンスバッグ (酸、アルカリなどの液体危険物用)

丈夫な耐水性バッグの中に、酸、アルカリ、溶剤、油、水などを吸収するピグ吸収材が入ったセット。目立つ安全色の黄色で、持ち運びや壁に掛けるための便利な持ち手つき。油倉庫、溶剤倉庫の漏洩事故に備えて使用可能。

使用上の注意

液体漏洩対策キットは簡易包装でお届けします。
直射日光による紫外線を避け、乾燥した屋内にて、常温で製品を保管することをおすすめしております。また、ご使用時に問題なく対応できるよう、製品を2か月おきに点検することをおすすめします。
液体漏洩対策キットを紫外線に晒される場所に保管、または屋外の高温多湿の場所に保管された場合、キットの容器、内部の吸収材の使用期限は極端に短くなりますのでご注意ください。やむをえず上記のような状況下で保管する場合、製品のご使用時に支障がないよう、2か月おきに必ず点検していただくようお願いいたします。
吸収材をご使用になった後、緊急時に支障なく対応できるよう、こまめに補充することをおすすめします。

仕様についての注意

ピグ製品は米国で製造されており、そのサイズはinch、重量はlbにて管理されております。日本国内での販売に際しては、m、kgに換算して表示しておりますので、微小の誤差を生じることがあります。
吸収量については、製造者側のテスト結果に基づき算出したものです。使用する環境、使用状況等の条件がテスト環境と異なる場合には、記載の吸収量(実験値)と相違することがあります。

KIT320の仕様・寸法情報

商品タイプ
吸収材キット
用途
液体危険物用
油吸収量
34.9L/セット
高さ(mm)
533
奥行(mm)
165
トラスココード
406-0695
質量(g)
5400
幅(mm)
495
特長
丈夫な耐水性バッグは,よく目立つ黄色い安全色です。
内容物
ポリプロピレン(PP)
セット内容
ハズマットピグソックス(124CR)×4本 ハズマットピグマット(MAT301A)×28枚 ディスポーザルバッグ(BAG201-S)×5枚
内容量
1セット(ハズマットピグ[[(R)]]ソックス(124CR)×4本・ハズマットピグ[[(R)]]マット(MAT301A)×28枚・ディスポーザルバッグ(BAG201-S)×5枚)
RoHS?
10
-
-

絞り込み条件

  • 内容量

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内

型番リスト

表示件数
型番
KIT320

内容量

RoHS?最小発注数量
1セット(ハズマットピグ[[(R)]]ソックス(124CR)×4本・ハズマットピグ[[(R)]]マット(MAT301A)×28枚・ディスポーザルバッグ(BAG201-S)×5枚)
10
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
45,880
( 50,468 )
1日目

詳細情報

基本情報

よく目立ち、持ち運びに便利な液体危険物用の漏洩対策キット。
【特長】
・丈夫な耐水性のバッグは、よく目立つ黄色い安全色。
・持ち運びや、壁かけに便利な取っ手つき。
・マジックテープ式のフタで、バッグは簡単に開閉できる。
【用途】
・持ち運びや、壁にかけての設置に。
・酸など腐食性のある液体危険物用の吸収材。

ご注意

  • 〈表示価格に関する重要なお知らせ〉
    型番確定後にページ右部の“価格を確認”ボタンをクリック頂くと最新価格が表示されます。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

ピグ スピルリスポンスバッグ(酸・アルカリなどの液体危険物用)の型番KIT320のページです。 型番KIT320に関する仕様情報を記載しております。
ピグ スピルリスポンスバッグ(酸・アルカリなどの液体危険物用)のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ピグ スピルリスポンスバッグ(酸・アルカリなどの液体危険物用)
ピグ スピルリスポンスバッグ(油専用)
ピグ スピルリスポンスバッグ(油・冷却水・溶剤・水用)
ピグ クリアスピルキット(油専用)
クリアスピルキット
ピグ マンモスグリーンポリバックマット
メーカーニューピグコーポレーションニューピグコーポレーションニューピグコーポレーションニューピグコーポレーションニューピグコーポレーションニューピグコーポレーション
通常価格45,88043,33829,40615,27315,246 -43,413
通常出荷日1日目5日目1日目1日目1日目1日目
商品タイプ吸収材キット吸収材キット吸収材キット吸収材キット吸収材キットロールタイプマット
用途液体危険物用オイル用オイル・水・溶剤用オイル用-オイル・水・溶剤用
油吸収量34.9L/セット38.9L/セット34.9L/セット22.1L/セット18.1L/セット-
高さ(mm)533533533457457-
奥行(mm)165165165140140-

吸収材カテゴリの売れ筋ランキング