17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

ライトドライ PLP201

※写真はイメージになり、ご選定の型番によって内容や形状が異なる場合がございます。

ライトドライ

比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。比較リストに追加
販売終了

型番

PLP201

2024年03月に販売終了となりました。

推奨代替品はございません。

床の油汚れの掃除に便利な少量でもしっかり吸収する吸収材。
【特長】
・1袋で約30Lの油、冷却水、水などの液体を吸収
・粘土系吸収材より軽量で、取扱いが容易
・素材は紙を主とするリサイクルセルロースで、漏洩した液体の上に撒くだけで液体をすばやく吸収
・袋には取っ手があり、持ち運びの際に便利
・有害なホコリが出ない
【用途】
・オイル、水の吸収や設備機械周辺、工具置場、自動車修理工場、印刷エリアなどで利用可能
・作業現場の日常的な油の回収、汚れ掃除、少量の油漏洩対策、漏洩後の吸収作業の仕上げに最適

指定中の仕様・寸法情報

商品タイプ
フレーク
用途
オイル・水用
縦×横(mm)
810×380
トラスココード
364-6921
JANコード
4560139793977
質量(g)
10000.0
材質1
リサイクルセルロース
油吸収量(L/袋)
30
横(mm)
460
縦(mm)
740
特長
自重の3倍の液体を吸収することができます。
用途詳細
設備機械周辺,工具置場,自動車修理工場,印刷エリア。

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト