17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

ピグ エコスキマー SKM210

ピグ エコスキマー【12個入り】

通常単価(税別)
20,743
税込単価
22,817
通常出荷日:1日目

雨水をはじき、油のみを吸収するソックス。【特長】・中身はリサイクル素材を使用した吸収材。・高い吸収性能...

詳細を確認
  • 商品タイプ
    チューブ
  • 用途
    オイル用
  • トラスココード
    406-1004
  • 質量(g)
    5900
  • 長さ(m)
    1.22
  • 油吸収量(L/本)
    3.8
  • 外径(mm)
    80
  • 特長
    中身はリサイクル素材を使用しています。
  • 材質
    ポリプロピレン(PP)
  • 内容量
    1箱(12本)

型番:

SKM210
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:
パック (12個入り)

雨水をはじいて、油のみを吸収する屋外での使用に最適な吸収材

リサイクル素材を使用した、低価格で経済的な吸収材。高い吸収性を持っており、1本で約3.8L吸収。

リサイクル素材を使用した、低価格で経済的な吸収材。高い吸収性を持っており、1本で約3.8L吸収。

油水分離槽、雨水溝の浮上油対策としての使用例。

油水分離槽、雨水溝の浮上油対策としての使用例。

油拡散防止用フェンスとしての使用例。

油拡散防止用フェンスとしての使用例。

使用上の注意

酸、腐食性の液体にはおすすめできません。長期間屋外で使用される場合は、2か月に1度必ず点検してください。
常温の乾燥した屋内で、紫外線を避け、段ボール箱のフタを閉じて保管するか、不透明の袋に入れて保管してください。また、ご使用時に問題なく対応できるよう、製品を2か月おきに点検することをおすすめします。
色つきのリサイクル素材が入っておりますが、吸収性能、品質に問題はありません。

仕様についての注意

ピグ製品は米国で製造されており、そのサイズはinch、重量はlbにて管理されております。日本国内での販売に際しては、m、kgに換算して表示しておりますので、微小の誤差を生じることがあります。
吸収量については、製造者側のテスト結果に基づき算出したものです。使用する環境、使用状況等の条件がテスト環境と異なる場合には、記載の吸収量(実験値)と相違することがあります。

開発秘話

 

安価でセルロース素材を使ったスキマーの開発をいたました。

SKM210の仕様・寸法情報

商品タイプ
[チューブ] チューブ
用途
オイル用
トラスココード
406-1004
質量(g)
5900
長さ(m)
1.22
油吸収量(L/本)
3.8
外径(mm)
80
特長
中身はリサイクル素材を使用しています。
材質
ポリプロピレン(PP)
内容量
1箱(12本)
RoHS?
10
-
-

絞り込み条件

  • 内容量

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内

型番リスト

表示件数
型番
SKM210

内容量

RoHS?最小発注数量
1箱(12本)
10
1パック

12個入り

通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
20,743
( 22,817 )
1日目

詳細情報

基本情報

雨水をはじき、油のみを吸収するソックス。
【特長】
・中身はリサイクル素材を使用した吸収材。
・高い吸収性能。1本で約3.8L吸収する。
・丈夫なカバーは紫外線にも耐える。
【用途】
・雨水をはじくので、屋外での油漏洩対策に。
・オイル用。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

ピグ エコスキマーの型番SKM210のページです。 型番SKM210に関する仕様情報を記載しております。
ピグ エコスキマーのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ピグ エコスキマー
ピグ スキマー
ブルーピグ ソックス
オリジナル吸収ソックス
スーパーピグソックス PIG210
ピグ サンプスキマー
メーカーニューピグコーポレーションニューピグコーポレーションニューピグコーポレーションニューピグコーポレーションニューピグコーポレーションニューピグコーポレーション
通常価格20,74325,65121,068 -14,953 -23,85128,029
通常出荷日1日目1日目1日目1日目1日目1日目
商品タイプチューブチューブチューブチューブチューブチューブ
用途オイル用オイル用オイル・水・溶剤用オイル・水・溶剤用オイル・水・溶剤用オイル用
トラスココード406-1004406-0628--406-0946514-3268
質量(g)59004900--約13400/箱3700
長さ(m)1.221.221.221.071.070.46
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

吸収材カテゴリの売れ筋ランキング