17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

ピグ リップアンドフィットマット(ミシン目入り)

通常単価(税別)
17,09131,669
税込単価
18,80034,836
通常出荷日:1日目

ミシン目でカットするだけで、どんなスペースにもフィットする吸収材。【特長】・細かくミシン目が入っている...

詳細を確認
  • 商品タイプ
    ロール
  • 用途
    オイル・水・溶剤用
  • 厚み (mm)
    3
  • 幅(mm)
    380
  • 特長
    縦横にミシン目が入っています。狭い場所にも無駄なく簡単にマットを設置することができます。
  • 仕様
    ミシン目入りディスペンサーボックス入り
  • 材質
    ポリプロピレン(PP)
未確定 2 件の候補があります。 型番リスト から選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

ミシン目でカットするだけでどんなスペースにもフィットして、様々な液体に対応できる吸引マット

取り出しやすいボックス入り(MAT242A)

取り出しやすいボックス入り(MAT242A)

ボックスなし(MAT243A)

ボックスなし(MAT243A)

この商品の利用例について

液体の漏洩対策

液体の漏洩対策

機械周辺の漏洩対策

機械周辺の漏洩対策

表面

表面

使用上の注意

常温の乾燥した屋内で、紫外線を避け、段ボール箱のフタを閉じて保管するか、不透明の袋に入れて保管してください。
ご使用時に問題なく対応できるよう、製品を2か月おきに点検することをおすすめします。

仕様についての注意

ピグ製品は米国で製造されており、そのサイズはinch、重量はlbにて管理されております。日本国内での販売に際しては、m、kgに換算して表示しておりますので、微小の誤差を生じることがあります。
吸収量については、製造者側のテスト結果に基づき算出したものです。使用する環境、使用状況等の条件がテスト環境と異なる場合には、記載の吸収量(実験値)と相違することがあります。

絞り込み条件:5 項目の仕様が未選択です

  • トラスココード

  • 質量(g)

  • 長さ(m)

  • 油吸収量(L/巻)

  • 内容量

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内

型番リスト

表示件数

トラスココード

質量(g)

長さ(m)

油吸収量(L/巻)

内容量

RoHS?最小発注数量
406-0822
3100
17.5
30.1
1箱(1巻)
10
1個
406-0831
7300
45
75.2
1袋(1巻)
10
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
17,091
( 18,800 )
1日目
31,669
( 34,836 )
1日目

詳細情報

基本情報

ミシン目でカットするだけで、どんなスペースにもフィットする吸収材。
【特長】
・細かくミシン目が入っているので、いろいろなサイズに簡単にカットすることが可能。
・縦横両方の方向にミシン目が入っているので、無駄なく隙間サイズのカットも容易。
・熱圧着により、強度、吸収に優れている。
・油、冷却水、水など幅広い液体に対応。
・ディスペンサーボックス入りタイプもあり、マットが取り出しやすい。
【用途】
・狭い場所などさまざまな場所の、オイル、水、溶剤用液体漏洩の吸収に利用可能。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

ピグ リップアンドフィットマット(ミシン目入り)のレビュー
5平均満足度:5.01件のレビュー
液体のふき取り用
5
満足度:5.0
自社では各種の液体を使用しているのですが、その液体がこぼれてしまったときにこの商品を使って、吸い取り、ふき取り作業を行っ...もっと読む
0人が参考にしています。

よくあるご質問(FAQ)

Q吸収材の廃棄方法は?
A
吸収した液体の種類によって、自治体により廃棄方法は異なります。地域の規制に従って廃棄してください。なお、弊社取扱いの吸収材はPP(ポリプロピレン)であり、素材自体は焼却処分が可能です。
Qマットの交換はどのくらいの頻度がよいのでしょうか?
A
現場により、交換頻度は異なります。マット全体が濃い色になってきたら、油を吸収した証拠ですので、交換してください。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ピグ リップアンドフィットマット(ミシン目入り)
油専用ピグ タフマット(ミシン目入り)
ハズマットピグマット ミシン目入り(ロールタイプ)
チャットマット(ミシン目入り)
油専用フォーインワンピグマット(ミシン目入り) 1箱(1巻)
油専用フォーインワンピグマット(ミシン目入り) 1袋(1巻)
メーカーニューピグコーポレーションニューピグコーポレーションニューピグコーポレーションニューピグコーポレーションニューピグコーポレーションニューピグコーポレーション
通常価格17,091-63,34661,42122,356 -18,11735,678
通常出荷日1日目1日目6日目1日目1日目4日目
商品タイプロールロールタイプマットロールタイプマットロールロールロール
用途オイル・水・溶剤用オイル用液体危険物用オイル・水・溶剤用オイル用オイル用
厚み(mm)333333
幅(mm)380810760610410410
特長縦横にミシン目が入っています。狭い場所にも無駄なく簡単にマットを設置することができます。耐久性の高いマット上層部は耐摩耗性で裂けにくく丈夫です酸,アルカリなどの液体を吸収します。通路や機械周辺にチャットマットを設置するだけで,安全と清潔のメッセージを伝えることができます。パット,ロール,ソックス,ワイプを1枚で4役をこなす吸収マットです。パット,ロール,ソックス,ワイプと1枚で4役をこなす吸収マットです。
よく一緒に購入される商品

吸収材カテゴリの売れ筋ランキング