ファクトリーサプライ用品技術窓口

ピグ スタットマット(帯電防止処理加工・ミシン目なし) MAT212A

ピグ スタットマット(帯電防止処理加工・ミシン目なし)

通常単価(税別)
40,893
税込単価
44,982
通常出荷日:1日目

可燃性液体を安全に吸収する帯電防止処理加工された吸収材。【特長】・水をはじき、油や揮発性の溶剤を安全に...

詳細を確認
  • 商品タイプ
    ロール
  • 用途
    オイル用
  • 厚み (mm)
    3
  • トラスココード
    406-0741
  • 質量(g)
    14100
  • 幅(mm)
    760
  • 長さ(m)
    45
  • 油吸収量(L/巻)
    150.5
  • 特長
    水をはじき,油だけ吸収します。屋外の液体清掃作業に最適です。
  • 仕様
    ミシン目入り帯電防止処理加工
  • 材質
    ポリプロピレン(PP)
  • 内容量
    1袋(1巻)

ご注意

  • 〈表示価格に関する重要なお知らせ〉
    型番確定後にページ右部の“価格を確認”ボタンをクリック頂くと最新価格が表示されます。

型番:

MAT212A
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

揮発性の高い溶剤や可燃性液体を安全に吸収するマット

ピグ スタットマット(帯電防止処理加工・ミシン目なし)

ピグ スタットマット(帯電防止処理加工・ミシン目なし)

使用上の注意

常温の乾燥した屋内で、紫外線を避け、段ボール箱のフタを閉じて保管するか、不透明の袋に入れて保管してください。
ご使用時に問題なく対応できるよう、製品を2か月おきに点検することをおすすめします。

仕様についての注意

ピグ製品は米国で製造されており、そのサイズはinch、重量はlbにて管理されております。日本国内での販売に際しては、m、kgに換算して表示しておりますので、微小の誤差を生じることがあります。
吸収量については、製造者側のテスト結果に基づき算出したものです。使用する環境、使用状況等の条件がテスト環境と異なる場合には、記載の吸収量(実験値)と相違することがあります。

MAT212Aの仕様・寸法情報

商品タイプ
[ロール] ロール
用途
オイル用
厚み(mm)
3
トラスココード
406-0741
質量(g)
14100
幅(mm)
760
長さ(m)
45
油吸収量(L/巻)
150.5
特長
水をはじき,油だけ吸収します。屋外の液体清掃作業に最適です。
仕様
ミシン目入り帯電防止処理加工
材質
ポリプロピレン(PP)
内容量
1袋(1巻)
RoHS?
10
-
-

絞り込み条件

  • 内容量

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内

型番リスト

表示件数
型番
MAT212A

内容量

RoHS?最小発注数量
1袋(1巻)
10
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
40,893
( 44,982 )
1日目

詳細情報

基本情報

可燃性液体を安全に吸収する帯電防止処理加工された吸収材。
【特長】
・水をはじき、油や揮発性の溶剤を安全に吸収。
・梱包のピンクの袋も静電気防止加工済で、運搬中や保管中に静電気を発生させない。
・ミシン目や、ハサミやカッターなどで簡単にカット可能。
・ボンディングポイントが均等に配置され、多くの液体を素早く吸収。
【用途】
・屋外での車のメンテナンスなど、可燃性液体の吸収に使用可能。
・静電気で簡単に引火するガソリンや油などの回収用に最適。

ご注意

  • 〈表示価格に関する重要なお知らせ〉
    型番確定後にページ右部の“価格を確認”ボタンをクリック頂くと最新価格が表示されます。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

ピグ スタットマット(帯電防止処理加工・ミシン目なし)の型番MAT212Aのページです。 型番MAT212Aに関する仕様情報を記載しております。
ピグ スタットマット(帯電防止処理加工・ミシン目なし)のレビュー
この商品のレビューはありません

よくあるご質問(FAQ)

Q吸収材の廃棄方法は?
A
吸収した液体の種類によって、自治体により廃棄方法は異なります。地域の規制に従って廃棄してください。なお、弊社取扱いの吸収材はPP(ポリプロピレン)であり、素材自体は焼却処分が可能です。
Qマットの交換はどのくらいの頻度がよいのでしょうか?
A
現場により、交換頻度は異なります。白い油専用マットは、全体的に白い部分がなくなってきたら、油を吸収した証拠ですので、交換してください。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ピグ スタットマット(帯電防止処理加工・ミシン目なし)
pig ピグスタットマット(帯電防止処理加工) ミシン目入り (1箱=2巻入)
油専用ピグ タフマット(ミシン目入り)
ハズマットピグマット ミシン目入り(ロールタイプ)
チャットマット(ミシン目入り)
油専用フォーインワンピグマット(ミシン目入り) 1箱(1巻)
メーカーニューピグコーポレーションニューピグコーポレーションニューピグコーポレーションニューピグコーポレーションニューピグコーポレーションニューピグコーポレーション
通常価格40,89350,61662,09761,42121,673 -17,735
通常出荷日1日目4日目1日目6日目1日目1日目
商品タイプロールカットタイプマットロールタイプマットロールタイプマットロールロール
用途オイル用オイル用オイル用液体危険物用オイル・水・溶剤用オイル用
厚み(mm)333333
トラスココード406-0741514-2644514-2661514-2610-364-6891
質量(g)1410014100123001360050004800

吸収材カテゴリの売れ筋ランキング