ファクトリーサプライ用品技術窓口

油吸着材 アブラトール 緊急対策セット B

通常単価(税別)
15,50514,619
税込単価
17,05616,081
一部SALE 2026.03.31まで
通常出荷日:1日目

【特長】・ISO14001『緊急事態への準備および対応』への対策としてご使用していただける油(オイル)...

詳細を確認
  • 商品タイプ
    吸収材キット
  • 用途
    オイル・水用
  • JANコード
    4523816100574
  • トラスココード
    387-0545
  • 油吸収量(L/セット)
    40
  • 質量(g)
    6000
  • 材質1
    (PC50-2・PCA54-2)ポリプロピレン(PP)
  • 材質2
    (YT-100)新聞古紙、外装袋:ポリプロピレン(PP)
  • ケースサイズ奥行(mm)
    430
  • ケースサイズ高さ(mm)
    310
  • ケースサイズ幅(mm)
    580
  • 特長
    ISO14001『緊急事態への準備および対応』への対策としてご使用していただける油(オイル)吸着材セットです。シートタイプの油吸着材を計30枚同梱していますので、必要な分だけご使用いただけ無駄がありません。また、既に油漏れにより広がった場合においても、枚数が多いため広範囲にご使用いただけ、素早く油を吸着することができます。容器をプラダンにすることで、軽量化しています。
  • 用途詳細
    コンパクトで持ち運びも可能。 メンテナンスセットとしてもご利用いただけます。
  • 材質
    (PC50-2・PCA54-2)ポリプロピレン(PP) (YT-100)
  • (YT-100)新聞古紙/外装袋
    ポリプロピレン(PP)
  • 内容量
    1セット(オイル用シート(PC50-2)×15枚、オイル・水用シート(PCA54-2)×15枚、オイル/水/溶剤用チューブ(YT-100)×5本・紙ウエス×50枚・手袋×1双・回収袋×1袋)

型番:

B-1
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

B-1の仕様・寸法情報

商品タイプ
吸収材キット
用途
オイル・水用
JANコード
4523816100574
トラスココード
387-0545
油吸収量(L/セット)
40
質量(g)
6000
材質1
(PC50-2・PCA54-2)ポリプロピレン(PP)
材質2
(YT-100)新聞古紙、外装袋:ポリプロピレン(PP)
ケースサイズ奥行(mm)
430
ケースサイズ高さ(mm)
310
ケースサイズ幅(mm)
580
特長
ISO14001『緊急事態への準備および対応』への対策としてご使用していただける油(オイル)吸着材セットです。シートタイプの油吸着材を計30枚同梱していますので、必要な分だけご使用いただけ無駄がありません。また、既に油漏れにより広がった場合においても、枚数が多いため広範囲にご使用いただけ、素早く油を吸着することができます。容器をプラダンにすることで、軽量化しています。
用途詳細
コンパクトで持ち運びも可能。 メンテナンスセットとしてもご利用いただけます。
材質
(PC50-2・PCA54-2)ポリプロピレン(PP) (YT-100)
(YT-100)新聞古紙/外装袋
ポリプロピレン(PP)
内容量
1セット(オイル用シート(PC50-2)×15枚、オイル・水用シート(PCA54-2)×15枚、オイル/水/溶剤用チューブ(YT-100)×5本・紙ウエス×50枚・手袋×1双・回収袋×1袋)

絞り込み条件

  • 内容量

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内

型番リスト

表示件数
型番
B-1

内容量

最小発注数量
1セット(オイル用シート(PC50-2)×15枚、オイル・水用シート(PCA54-2)×15枚、オイル/水/溶剤用チューブ(YT-100)×5本・紙ウエス×50枚・手袋×1双・回収袋×1袋)
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
15,50514,619
( 16,081 )
1日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・ISO14001『緊急事態への準備および対応』への対策としてご使用していただける油(オイル)吸着材セットです。
・シートタイプの油吸着材を計30枚同梱していますので、必要な分だけご使用いただけ無駄がありません。また、既に油漏れにより広がった場合においても、枚数が多いため広範囲にご使用いただけ、素早く油を吸着することができます。
・容器をプラダンにすることで、軽量化しています。
【用途】
・オイル・水用
・コンパクトで持ち運びも可能。メンテナンスセットとしても​ご​利​用​い​た​だ​け​ま​す​。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

油吸着材 アブラトール 緊急対策セット Bの型番B-1のページです。 型番B-1に関する仕様情報を記載しております。
油吸着材 アブラトール 緊急対策セット Bのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
油吸着材 アブラトール 緊急対策セット B
油吸着材 アブラトール 緊急対策セットA
油吸着材 アブラトール 緊急対策セットC
油吸収材 アブラトール 緊急対策セット小型タイプ
油吸収材 アブラトール(チューブ) MFTタイプ
油吸収材 アブラトール ロール(ミシン目入) PCARZタイプ
メーカーJOHNANJOHNANJOHNANJOHNANJOHNANJOHNAN
通常価格15,50515,50415,5049,44514,0847,024 -
通常出荷日1日目1日目1日目1日目1日目1日目〜
商品タイプ吸収材キット吸収材キット吸収材キット吸収材キットチューブロール
用途オイル・水用オイル・水用オイル・水用オイル・水・溶剤用オイル用-
JANコード45238161005744523816100567452381610058145238161010764523816100987-
トラスココード387-0545397-0477397-0485469-3418433-1885-
油吸収量(L/セット)40404025--
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

吸収材カテゴリの売れ筋ランキング