ファクトリーサプライ用品技術窓口

確定しました

PVAスポンジワイパー

通常単価(税別)
4,099
税込単価
4,509
通常出荷日:1日目

【特長】・水絞りレバーを軽く手前に引くだけで強力に水絞りができ、もとの吸水力が復活します・しっかり絞れ...

詳細を確認

型番:

WI580-000N-MB
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

WI580-000N-MBの仕様・寸法情報

商品タイプ1
ドライワイパー
幅(mm)
270
長さ(mm)
940~1320
商品タイプ2
本体
JANコード
4903180126200
トラスココード
356-1569
質量(g)
1150.0
材質1
柄:ステンレス
材質2
甲:ポリプロピレン(PP)
材質3
スポンジ:PVA
特長1
水絞りレバーを軽く手前に引くだけで簡単に、強力に水絞りができます。
特長2
しっかり絞れるダブルローラーを採用しています。水絞りにより元の吸収力が回復します。
特長3
伸縮タイプのハンドルです。
特長4
スペアはスライド脱着式で簡単に取り外しが可能です。
内容量
1本
-
-

型番リスト

表示件数
型番
WI580-000N-MB

内容量

最小発注数量
1本
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
4,099
( 4,509 )
1日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・水絞りレバーを軽く手前に引くだけで強力に水絞りができ、もとの吸水力が復活します
・しっかり絞れるダブルローラーを採用しています
・伸縮タイプのハンドルです
・スペアはスライド脱着式で簡単に取り外しが可能です

この商品に近い類似品がありませんでした。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

PVAスポンジワイパーの型番WI580-000N-MBのページです。 型番WI580-000N-MBに関する仕様情報を記載しております。
PVAスポンジワイパーのレビュー
5平均満足度:5.01件のレビュー
工場の床拭き
5
満足度:5.0
石鹸水をしみこませて工場の床を拭くと、床の油分が除去でき、重宝しています。
0人が参考にしています。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
PVAスポンジワイパー
ドライワイパー(特大)
ドライワイパー(ワイド)
切り用ドライヤーシリーズ
たてよこブラシスペア
ディッシュブラシ HACCP対応 グリーン
メーカー山崎産業山崎産業トラスコ中山テラモト山崎産業トラスコ中山
通常価格4,0995,118 -5,400 -5,682 -1,3982,420
通常出荷日1日目1日目〜1日目4日目1日目1日目
商品タイプ1ドライワイパードライワイパードライワイパードライワイパーデッキブラシ-
幅(mm)270---18545
長さ(mm)940~1320157015101510-350
商品タイプ2本体本体本体本体-本体
JANコード4903180126200---4903180603114-
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

デッキブラシ・ドライワイパーカテゴリの売れ筋ランキング