ファクトリーサプライ用品技術窓口

確定しました

たてよこブラシスペア

たてよこブラシスペア CL492-000U-SP
通常単価(税別)
1,398
税込単価
1,538
通常出荷日:1日目

【製品仕様】・場所に合わせてブラシの向きが縦・横自在に変えられます。・蝶ねじで簡単に取替えが可能です。

詳細を確認

型番:

CL492-000U-SP
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

CL492-000U-SPの仕様・寸法情報

商品タイプ1
デッキブラシ
幅(mm)
185
その他
スペア
JANコード
4903180603114
トラスココード
303-5417
質量(g)
250.000
材質1
甲:天然木
材質2
毛:ポリエチレンテレフタレート(再生PET100%)
特長1
場所に合わせてブラシの向きが縦・横自在に変えられます。
特長2
蝶ねじで簡単に取替えが可能です。
柄材質
天然木
内容量
1個

商品情報

商品仕様

型番リスト

表示件数
型番
CL492-000U-SP

内容量

最小発注数量
1個
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
1,398
( 1,538 )
1日目

詳細情報

基本情報

【製品仕様】
・場所に合わせてブラシの向きが縦・横自在に変えられます。
・蝶ねじで簡単に取替えが可能です。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

たてよこブラシスペアの型番CL492-000U-SPのページです。 型番CL492-000U-SPに関する仕様情報を記載しております。
たてよこブラシスペアのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
たてよこブラシスペア
PVAスポンジワイパー
パッドホルダー
ドライワイパー(ワイド)スペア
ハイポールシリーズ ウォッシャー
ニューシルバーワイパーU SP
メーカー山崎産業山崎産業スリーエムジャパントラスコ中山テラモト山崎産業
通常価格1,3984,0997,0421,612 -1,380 -2,711
通常出荷日1日目1日目1日目1日目1日目〜1日目
商品タイプ1デッキブラシドライワイパードライワイパードライワイパードライワイパー-
幅(mm)185270227---
その他スペア-スペアスペアスペア-
JANコード49031806031144903180126200---4903180198627
トラスココード303-5417356-1569---579-9854
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

デッキブラシ・ドライワイパーカテゴリの売れ筋ランキング