17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

乾湿両用クリーナー(乾湿両用) TVC-134A

※写真はイメージになり、ご選定の型番によって内容や形状が異なる場合がございます。

乾湿両用クリーナー(乾湿両用)

比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。比較リストに追加
販売終了

型番

TVC-134A

2025年03月に販売終了となりました。

推奨代替品はございません。

【特長】
・一般ゴミからフロアにこぼれた水やジュースの吸引まで幅広く対応できます。
・中が見えるスケルトンタンクを採用しています。
・フィルターやタンクの水洗いが可能で、お手入れが簡単です。
・押し手パイプ付で持ち運びが便利です。
【用途】
・事務所や店舗の清掃に最適
【付属品】
・TVC-134-FA(布製フィルター)
・TVC-134-HA(ホース1.8m)
・TVC-134-K(角ブラシノズル)
・TVC-134-N(フロアノズル)
・TVC-134-P(樹脂パイプ2本組)
・TVC-134-S(スキマノズル)。

指定中の仕様・寸法情報

商品タイプ
そうじ機
用途
乾湿両用
JANコード
4989999018271
トラスココード
353-9253
質量(g)
7900.0
電源コード長さ(m)
8
奥行(mm)
360
吸水量(L)
6.5
高さ(mm)
485
最大真空圧(kPa)
23
集じん容量(L)
8
騒音値(dB)
73

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト