ファクトリーサプライ用品技術窓口

クリーンルーム用掃除機 乾式 AS-100M

通常単価(税別)
161,983
税込単価
178,181
通常出荷日:1日目

【特長】・超高性能クリーンルーム用掃除機・強力な吸引力と特殊フィルターシステムで0.1ミクロンまでのチ...

詳細を確認
  • 商品タイプ
    そうじ機
  • 用途
    乾式
  • 特殊用途
    クリーンルーム用
  • トラスココード
    391-9218
  • 質量(g)
    10000
  • JANコード
    4571206194382
  • 奥行(mm)
    413
  • 高さ(mm)
    663
  • 最大真空圧(kPa)
    19
  • 集じん容量(L)
    22
  • 消費電力(W)
    1050
  • 騒音値(dB)
    68
  • 電源
    単相100V
  • 電源コード長さ(m)
    6
  • 幅(mm)
    413
  • 最大風量([[M3]]/min)
    2
  • 電源(V)
    単相100
  • 特長
    紙パックフィルター・特殊コーティングフィルター・マイクロフィルター・ULPAフィルターの4種類のフィルターで0.1ミクロンを99.99%ろ過します。
  • 付属品
    床ブラシ、紙パックフィルター(5枚)、クレバイスツール、三角ノズル、ホース(36φ×2m)、丸ブラシ、延長管
  • 内容量
    1台

型番:

AS-100M
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

AS-100Mの仕様・寸法情報

商品タイプ
そうじ機
用途
乾式
特殊用途
クリーンルーム用
トラスココード
391-9218
質量(g)
10000
JANコード
4571206194382
奥行(mm)
413
高さ(mm)
663
最大真空圧(kPa)
19
集じん容量(L)
22
消費電力(W)
1050
騒音値(dB)
68
電源
単相100V
電源コード長さ(m)
6
幅(mm)
413
最大風量([[M3]]/min)
2
電源(V)
単相100
特長
紙パックフィルター・特殊コーティングフィルター・マイクロフィルター・ULPAフィルターの4種類のフィルターで0.1ミクロンを99.99%ろ過します。
付属品
床ブラシ、紙パックフィルター(5枚)、クレバイスツール、三角ノズル、ホース(36φ×2m)、丸ブラシ、延長管
内容量
1台

絞り込み条件

  • 内容量

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内

型番リスト

表示件数
型番
AS-100M

内容量

最小発注数量
1台
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
161,983
( 178,181 )
1日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・超高性能クリーンルーム用掃除機
・強力な吸引力と特殊フィルターシステムで0.1ミクロンまでのチリ、細菌を99.99%キャッチ
・モーター保護機構付です
・ドライ専用です
【用途】
・クリーンルーム用
・アスベスト回収に

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

クリーンルーム用掃除機 乾式 AS-100Mの型番AS-100Mのページです。 型番AS-100Mに関する仕様情報を記載しております。
クリーンルーム用掃除機 乾式 AS-100Mのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
クリーンルーム用掃除機 乾式 AS-100M
クリーンルーム用掃除機(乾式トランクタイプ)
クリーンルーム用掃除機(乾式) SCV-110DP
クリーンルーム用掃除機 乾式 CV-G104C
スイデン クリーンルーム用掃除機(クリーナー)ウルパフィルター
クリーンルーム用掃除機用フィルター
メーカー東浜商事日立スイデン日立スイデン日立アプライアンス
通常価格161,98368,823181,51888,164116,3392,975
通常出荷日1日目4日目4日目2日目4日目4日目
商品タイプそうじ機そうじ機そうじ機そうじ機そうじ機その他
用途乾式乾式乾式乾式乾式-
特殊用途クリーンルーム用クリーンルーム用クリーンルーム用クリーンルーム用クリーンルーム用クリーンルーム用
トラスココード391-9218-----
質量(g)10000-----
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

クリーンルーム用掃除機カテゴリの売れ筋ランキング